2025/09/30
価値と性能を兼ね備えたRECOMの新しいボードマウント10W DC/DC。
RECOMが最近発売したカプセル化されたDC/DCコンバータのREC10K-RWシリーズは、4:1の広い入力範囲(9~36Vおよび18~75VDC)と、一般的な要件をすべてカバーする安定化シングルおよびデュアル出力の選択肢を備えています。少なくとも60℃の周囲温度まで、10Wのフル出力が使用可能で、最高100℃まで対応できます。出力トリムおよびオン/オフ制御機能も搭載されています。
絶縁は4kVDC/1分間(機能絶縁)で、この製品はIEC/EN/UL/CSA 62368-1の安全認証を受けています。また、入力低電圧、過熱、出力短絡、過電流、過電圧に対する完全な保護機能が備わっています。
「これらの多用途製品は、包括的な仕様と小型のDIP24フォームファクタにより、スペースが限られていて要求の厳しい産業用アプリケーションに最適です。」Stanislav Suchovsky(RECOM の技術エンジニア、理学修士)はコメントした。