REC10-xxxxS_D/M 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1” 封装,具有 2 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC10-4812DZ/H2/M |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 75 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 416 |
输出电流 2 (mA) | -416 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.5 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC10_M.pdf | Datasheet | |
REC10-D(Z)_M.step | 2D/3D | 2019-7-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM REC DC/DC Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-2-23 |