RACM65S K/277 是小功率 AC DC 电源模块功率密度的全新标杆,在 6 W 至 65 W 负载范围内效率超过 90%。
该产品提供两种安装方式:
一是采用行业标准 P12+ 引脚的密封焊接式模块,功率密度达 20 W/in³;
二是开架式结构,可选配外壳,占位尺寸 1.5 英寸 × 3 英寸,总高度 31 mm。
产品已获得医疗、家用及工业级国际安全认证,具备 OVC III 等级,可在海拔 5000 米环境下工作,确保在 −40 °C 至 90 °C 的环境温度范围内全球通用。
内置符合 EN55032 Class B 的 EMC 滤波器:
焊接式模块仅支持浮地负载;
开架式模块额外支持接地负载连接,可大幅简化系统集成。
| 特性 | RACM65S-15SK/277 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 65 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 305 |
| 主输出电压(V) | 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4340 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 40 |
| 高度 (mm) | 25.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 90 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM65S-K_277.pdf | Datasheet | |
| RACM65S-K_277_3D.STEP | 2D/3D | 2024-10-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 多功能 AC/DC 电源模块树立了功率密度新标杆 | Official Press Release | 2026-3-18 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |