RACM600-L/OF 系列 AC/DC 电源装置设计用于支持自然对流条件下的工作,对于高达 450 W 的连续功率和高达 600 W 或 800 W 的峰值功率,不可选择传导冷却。这些机箱安装单元通过了医疗 IEC 60601-1-2、IT 和工业 IEC 62368 标准的安全认证,并且可在 80 至 275 VAC 的全球输入电压范围内以及海拔高度高达 5000 米的情况下工作,因此非常适合在全球范围内的各种自动化过程中使用。为了满足应用的高可靠性需求,支持主动均流的冗余操作。额外的 5 V“始终开启”备用输出用于为内务电路供电,以控制远程开/关和监控功能,这些功能可通过 PM 总线 I²C 接口获取。无需任何外部元件即可符合 EN55032 B 级标准,突显出了电源的多功能性。
特性 | RACM600-12SL/OF |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 600 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80 - 275 |
主输出电压(V) | 9.6 ‐ 14.4 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 66670 |
隔离电压 (kV) | 4 |
安装类型 | 连接器/螺丝端子 |
封装类型 | 开放式 7.7"x4" |
长度 (mm) | 196.8 |
宽度 (mm) | 101.6 |
高度 (mm) | 40.6 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -20 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-20% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM600-L.pdf | Datasheet | |
RACM600-L_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2023-6-5 |
RACM600-L_OF.STEP | 2D/3D | 2021-9-6 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Compact AC/DCs feature 40W to 1200W rating | Landingpage | |
无线充电应用的电源设计要求 | Blog Article | 2024-5-3 |
提供 12V和48V 输出电压并具有800W峰值功率的RACM600-L系列 | Official Press Release | 2023-9-13 |
获得医规认证的600W AC/DC转换器 | Official Press Release | 2022-1-26 |