获得医规认证的600W AC/DC转换器

RACM600-L series
RECOM全新推出用于工业、家用和医疗等领域的峰值功率为600W的 AC/DC电源。

RECOM宣布推出RACM600-L开放框架式AC/DC电源,对流冷却条件下额定功率为400/450W (115/230VAC) ,峰值功率为600W,如使用强制风冷可实现连续输出。该产品具有通用80-275VAC输入电压和24V单路输出, +/-20% 可调,额定电流为25A,另提供5V/0.5A的备用输出。

RACM600-L 是专为医疗和过程控制等高可用性领域提供可靠且经济高效的操作而设计的,采用了高规格器件和保守的设计余量。电源拥有2 x MOPP医疗安全认证 (IEC/EN/CSA/ANSI/AAMI-ES 60601-1) ,工作海拔高度达3000M,漏电流符合BF应用。该产品也通过了IT/多媒体/工业应用的 IEC 62368-1 认证,加强型隔离可以满足工作在5000M海拔高度。无需外部组件,EMC曲线‘B’即符合 EN 55032标准,且有良好的余量。浪涌和突发抗扰为第四级。

产品的效率高达93%,通过内部OR-ing二极管和有源电流共享来并联以实现冗余或增加输出。具有开/关控制、电源良好信号、远端反馈、远程控制和监控的PMBusTM接口,以及过流、过温、过压和短路的全面保护功能。

RACM600-L采用开放框架式、坚固耐用的U型格式,尺寸仅197 mm x 102mm x 41mm (1U) ,包括用于底盘安装的固定件。工作温度范围为 -20°C至+70°C (降额)。

RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示:「RACM600-L 是一款多功能、高性价比的解决方案,适用于需要高可靠性和功能齐全的系统,例如医疗设备和自动化控制。」
应用
  系列
1 AC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
重点
  • 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
  • 为动态负载最高提供 800 W 的电源
  • 5 VSB输出(始终开启)
  • 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。