RACM230-G 系列旨在支持高达 160 W 的连续输出功率,无需风扇冷却。紧凑的 2”x4” 基板设计可以通过应用中的金属外壳直接散热。高达 230 W 的功率可用于驱动数秒钟峰值功率的动态负载,或者通过强制风冷驱动更长时间。智能风扇输出为标准配置。80 至 264 Vac 的宽输入范围,最高 5000 米的工作海拔高度,4 kVac 隔离电压以及国际安全机构认证,使该系列在全球范围内符合医疗 2 MOPP、家用和工业 ITE 应用的要求。
| 特性 | RACM230-54SG |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 230 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 主输出电压(V) | 51.3 ‐ 56 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4260 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 开放式 4"x2" |
| 长度 (mm) | 101.6 |
| 宽度 (mm) | 50.8 |
| 高度 (mm) | 32 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 51.3-56 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM230-G.pdf | Datasheet | |
| RACM230-G_installation_guide.pdf | Installation | 2020-6-24 |
| RACM230-G.STEP | 2D/3D | 2020-6-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 230W 4” x 2” power supply features baseplate cooling and medical certification with enclosure options | Official Press Release | |
| Compact AC/DCs feature 40W to 1200W rating | Landingpage | |
| Secure Breathing / Respirator | Case Study | 2022-12-22 |
| 电源系统的过电压类别 | Blog Article | 2021-5-21 |
| RACM230-G & RACM550-G | Podcast | 2020-10-22 |
| Baseplate Cooling in AC/DC Converters: An Innovative Fanless Solution | Blog Article | 2020-4-27 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |