RACM140E-K AC/DC 电源以高性价比和可靠性著称,连续输出功率可达 140 瓦,升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒),可有效应对动态负载浪涌。安装方式包括符合行业标准的 3”x5” 螺钉安装点或坚固的安装片,允许直接安装到基板上方。连接方式包括线束和引脚接头,也可以使用免工具直插式连接器。该系列电源通过了家用和工业标准认证,分别符合过压类别 OVC II 和 OVC III,工作海拔高度为 5000 米。此外,该系列设备还获得了 UL 认证,具有 2MOPP(双重患者保护措施)特性,并符合医疗用途的 BF(身体绝缘)要求。这些模块提供了足够的裕度,以符合 EN55032“B”类限值要求,并增强了“浪涌和突发”抗扰度,从而简化系统集成。符合各种直流输出需求,输出电压可以通过微调电位计平均实现 ±20% 的调整。
| 特性 | RACM140E-12SK/OF |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 140 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 主输出电压(V) | 12 ‐ 18 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 11600 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | Open Frame 3"x5" |
| 长度 (mm) | 147 |
| 宽度 (mm) | 81.5 |
| 高度 (mm) | 38 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 45 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 12-18 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM140E-K.pdf | Datasheet | |
| RACM140E-K_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2024-4-30 |
| RACM140E-K_OF.stp | 2D/3D | 2023-7-19 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 经济型医用级电源:直流电机驱动的优选解决方案 | Blog Article | 2024-8-23 |
| K 系列最新推出具有 210 W 峰值功率的140 W AC/DC电源 | Official Press Release | 2024-6-28 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |