K 系列最新推出具有 210 W 峰值功率的140 W AC/DC电源

K 系列最新推出具有 210 W 峰值功率的140 W AC/DC电源 新闻图片
我们的全新 RACM140E-K 系列通用输入 AC/DC 转换器在满足动态功率需求与可靠性之间达到了最佳平衡,在应用空间有限的条件下能够提供极具竞争力的价格。

该系列产品提供 12、15、24、36 和 48 VDC 的单路输出电压,额定连续功率为 140 W(36 V 输出电压时为 136.8 W),并可在 10 秒内提供 210 W 的峰值功率,以适应启动或正常工作时的高浪涌电流负载。各种输出均可通过电路板安装微调电位计进行调整。通用AC输入范围为 80 至 264 VAC。

RACM140E-K 系列提供开放框架式和封闭式两种封装,尺寸为 147 x 81.5 x 38 mm(封闭式为 40 mm),配有机械固定装置,符合 3'' x 5'’ 的行业标准尺寸。引脚接头用于输入和输出,但直插式连接器通常用于封闭式版本,可轻松集成到最终应用中。

产品通过 IEC/EN60335-1、IEC/EN62368-1 安全认证以及 IEC/EN ANSI/AAMI 60601-1 医疗认证,支持双重患者保护功能 (2MOPP),并且在与患者接触 (BF) 应用中的触电流和漏电流较低。传导辐射方面符合 EMC Class B 标准,且具有较大的余量。产品可在 2 级污染环境中使用,过压类别 III 环境中最高工作海拔为 2000 米,过压类别 II 环境中最高工作海拔为 5000 米。自然对流下的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,且根据不同的型号进行降额处理。空载功耗通常仅为 100 mW,并且产品在待机模式下满足生态设计要求。

RACM140E-K 系列设计技术先进,产品可靠,并提供三年质量保证,根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准,在 25°C 下的平均故障间隔时间 (MTBF) 为 44 万小时。

该产品的典型应用包括智能楼宇和智能家居、电信和数据通信、工业、医疗、电动汽车、基础设施以及测试和测量。
  系列
1 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
重点
  • 高性价比和可靠性的设计
  • 升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒)
  • 过压类别 OVC III;2000 米
  • 工作海拔高度为 5000 米