KシリーズAC/DCに140W(210Wブースト電力)の製品が追加

RACM140E-K series with listed USPs
当社の新しいRACM140E-Kユニバーサル入力AC/DCシリーズは動的な電力需要への供給と信頼性とのバランスが取れており、スペースの制約が少なく、競争力のある価格となっています。

このシリーズには、起動時または通常動作時に高サージ電流が発生する負荷に適した、連続140W(36V/136.8W)およびピーク210W(10秒間)の定格を持つ、12、15、24、36、48VDCの単一出力製品が含まれています。各出力は、基板に取り付けられたトリムポテンショメータで調整できます。入力AC範囲は標準的な80~264VACです。

RACM140E-Kシリーズは、業界標準の3インチ x 5インチのフットプリントに機械的固定具を備えた147 x 81.5 x 38mm(密閉型40mm)サイズのオープンフレーム型または密閉型バージョンとして入手可能です。入力と出力にはピンヘッダーが用意されていますが、プッシュインコネクタは最終アプリケーションへの統合を容易にするための密閉型バージョンのオプションです。

安全認証にはIEC/EN60335-1、IEC/EN62368-1が含まれ、医療アプリケーション用には、BF接続の低接触電流および低リーク電流を備え、IEC/EN ANSI/AAMI 60601-1規格の2MOPP認証が含まれています。伝導エミッションについては、「クラスB」EMC性能を余裕を持って満たしています。これらの部品は汚染度2の環境で使用でき、高度2000メートルまでは過電圧カテゴリIII、高度5000メートルまではOVC IIに認証されています。動作温度は自然対流で-40°C~+90°Cで、ディレーティングはバリエーションによって異なります。無負荷時の消費電力は通常わずか100mWで、スタンバイモードの負荷についてのエコ設計要件を満たしています。

RACM140E-Kシリーズは、高度な設計技術により信頼性の高い製品を実現し、MIL-HDBK-217(地上温和環境)に基づいたMTBF(平均故障間隔)は25°Cで44万時間となっており、3年間の保証が付属しています。

代表的な製品のアプリケーションには、ホームオートメーション、ビルディングオートメーション、通信およびデータ通信、産業、医療、eモビリティ、インフラストラクチャ、試験および測定などがあります。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Focus New
  • Cost-efficient and reliable Design
  • 210W boost power up to 10s
  • Over voltage category OVC III; 2000m
  • 5000m operating altitude