RAC10-K/277 系列为高效 PCB 安装电源转换模块,即使在轻负载条件下也能保持极低的能量损耗。这些 AC/DC 转换器专为全球应用设计,增强电源输入范围从 85 VAC 至 305 VAC,并已通过工业和家用标准的国际安全认证。这些 AC/DC 模块可提供全面单路或双路输出保护,并且无需任何外部元件即可符合 EMC B 级标准。RAC10-K/277 系列具有 140% 的峰值功率,适用于电感负载、高启动电流或非线性负载。这些模块在满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +65°C,非常适合在过程自动化、物联网和智能建筑应用中进行始终开启和待机模式工作。
特性 | RAC10-18SK/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
主输出电压(V) | 18 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 560.0 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 52.5 |
宽度 (mm) | 27.4 |
高度 (mm) | 23.0 |
认证 | CB, CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 65.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC10-K_277.pdf | Datasheet | |
RAC10-SK_277.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACxx-K Series of AC/DC Converters | Video | |
Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
RECOM RAC10-K/277 Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2018-1-24 |
RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |