|
1
|
|
RAC02E-K/277
重点
|
- 输入电压范围为 85 至 305 VAC
- 4 kVAC 的隔离强度
|
- 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
- 满载输出功率可在高达 80°C 的环境中工作
|
|
|
|
|
2
|
|
RAC03-K
重点
|
- 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
- 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 空载功耗 < 150 mW
- 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
|
|
|
|
|
3
|
|
RAC03E-K/277
重点
|
- 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
- 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
|
- 15.4mm 的薄型设计
- 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
|
|
|
|
|
4
|
|
RAC04NE-K/277
重点
|
- 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
- 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
|
- 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
- 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒
|
|
|
|
|
5
|
|
RAC05-K/277
重点
|
- 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
- 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 过电压类别 OVC III(2000 米)
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
|
|
|
|
|
6
|
|
RAC05-K/480
重点
|
- 超宽输入电压范围 85-528 VAC
- OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
|
- 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
- 过电压和过流保护
|
|
|
|
|
7
|
|
RAC05-K/C14
重点
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
RAC10-K/277
重点
|
- 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
- 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
|
|
|
|
|
|
9
|
|
RAC10E-K/277
重点
|
- 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
- 过电压类别 OVC III(2000 米)
|
- 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
- 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
|
|
|
|
|
10
|
|
RAC15-K/480
重点
|
- 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
- 输入电压范围为 85-528 VAC
|
- 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
- LPS 有限电源
|
|
|
|
|
11
|
|
RAC15-K/WI
重点
|
- 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
- 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
|
- 印刷电路板安装或飞线连接
- 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)
|
|
|
|
|
12
|
|
RAC20-K
重点
|
- 宽输入电压范围 85-264 VAC
- 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 在整个负载范围内效率极高
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
|
|
|
|
|
13
|
|
RAC20-K/277/NE/W
重点
|
- Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
- Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
|
- Operating Altitude up to 5000m
- Operating temperature range: -40°C to +85°C
|
|
|
|
|
14
|
|
RAC20-K/W
重点
|
- 宽输入电压范围 85-264 VAC
- 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 在整个负载范围内效率极高
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
|
|
|
|
|
15
|
|
RAC20E-K/277
重点
|
- 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
- 工作海拔高度为 5000 米
|
- OVCIII 环境下,工作海拔高度最高为 2000 米
- 4 kVAC 额定隔离电压/60 s
|
|
|
|
|
16
|
|
RAC20NE-K/277
重点
新
|
- 80-305VAC 宽输入范围
- 满载额定功率至 60°C
|
- EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
- 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
|
|
|
|
|
17
|
|
RAC20NE-K/277/EPID
重点
|
- 85-305VAC 宽输入范围
- 满载额定功率高达 55°C
|
|
|
|
|
|
18
|
|
RAC25-K/480
重点
|
- 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
- 输入电压范围为 85-528 VAC
|
- 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
- LPS 有限电源
|
|
|
|
|
19
|
|
RAC01-GA
|
|
- II 类安装(无 FG)
- 工作温度为 -25 °C 至 +80 °C
|
|
|
|
|
20
|
|
RAC01-GB
|
- 通用输入电压为 85-264 VAC
- 空载功耗 < 250 mW
|
- II 类安装(无 FG)
- 工作温度为 -25 °C 至 +80 °C,有降额
|
|
|
|
|
21
|
|
RAC02-GA
|
|
- 工作温度范围为 -25°C 至 +80°C,需降额
- II 类安装(无 FG)
|
|
|
|
|
22
|
|
RAC02-GB
|
- 通用输入电压为 85-264 VAC
- 空载功耗 < 250 mW
|
- 工作温度范围为 -25°C 至 +80°C,需降额
- II 类安装(无 FG)
|
|
|
|
|
23
|
|
RAC03-GA
|
- 通用输入电压范围 85-305 VAC
- 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
|
|
|
|
|
|
24
|
|
RAC03-GB
|
- 通用输入电压范围 85-305 VAC
- 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
|
|
|
|
|
|
25
|
|
RAC04-K/277
|
- 输入电压范围为 80 至 305 VAC
- 150% 峰值功率
|
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
- 空载功耗 < 150 mW
|
|
|
|
|
26
|
|
RAC05-K
|
|
- 5 W,1" x 1" 封装
- 内置 EMC B 级滤波器
|
|
|
|
|
27
|
|
RAC05-K/277/W
|
- 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
- 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 过电压类别 OVC III(2000 米)
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
|
|
|
|
|
28
|
|
RAC05-K/PD3/H
|
- OVC III 和 PD3 等级
- 连续最大耐受电压 528 VAC
|
- UL 认证输入电压范围 90-318 VAC
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
|
|
|
|
|
29
|
|
RAC05E-K
|
|
- 标准行业引脚排列
- 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
|
|
|
|
|
30
|
|
RAC15-K
|
- 宽输入电压范围 85-264 VAC
- 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 在整个负载范围内效率极高
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
|
|
|
|
|
31
|
|
RAC150-G
|
- 通用输入电压为 90-264 VAC
- 效率可达 91%
|
- 短路和过电压保护
- 主动 PFC 功能,PF > 0.95
|
|
|
|
|
32
|
|
RAC20-K/277
|
- 宽输入电压范围 85-264 VAC/85-305 VAC
- 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
|
- 工作海拔高度最高可达 5000 米
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
|
|
|
|