RAC05-K/PD3/H 系列 5 W AC/DC 电源通过 UL IEC61010 安全评级,达到 PD3 和 OVCIII,适用于 100-277 VAC 标称输入线路 (-10/+15%)。该模块在恶劣环境下支持 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围,输入条件可能过度增加至 400 Vac/480 Vac,且永久不会损坏。全面的输出保护以及无需用于浮动安装的外部元件即可满足 EMC A 级和 B 级合规要求。所有这些特性使其成为集成到智能电网、可再生能源、智能计量和物联网应用的理想选择。
| 特性 | RAC05-05SK/PD3/H |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 318 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 隔离电压 (kV) | 5.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 27.4 |
| 高度 (mm) | 23 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 61010-1, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-K_PD3_H.pdf | Datasheet | |
| RAC05-K_PD3_H.step | 2D/3D | 2021-6-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-K/PD3/H | Podcast | 2021-8-5 |
| 符合OVC III和PD3的5W AC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-7-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC-ADAPT-ST-1
| Adapter Board for RECOM AC/DC converters |