RAC05-K/PD3/H 系列

关于 RAC05-K/PD3/H 系列产品的播客
深入了解适用于PD3与OVCIII环境的5W AC/DC转换器——RAC05-K/PD3/H系列。



播客文稿

Jeff: 大家好,欢迎收听RECOM电源技术播客!在本期节目中,我们将探讨各类前沿话题与创新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从0.25 W到 1kW的功率范围,无论是工业场景、物联网新型智能设备,还是高端医疗级设备的电源需求,RECOM 都能为您提供全方位解决方案。
在本期节目中,我们将重点介绍新型AC/DC电源模块RAC05-K/PD3/H。Peter, 您能为我们详细解读这款产品吗?


Peter: 你好, Jeff。这是我们产品线中新增的又一亮点。RAC05-K/PD3/H系列是我们多款5W AC/DC电源方案中的一款。

Jeff: 我们的5W产品系列确实非常丰富。那么这款产品的独特之处在哪里呢?

Peter: 是的,这款转换器污染等级为3级,型号后缀中的"PD3"正源于此评级标识。

Jeff: 好的,能给各位听众再科普一下什么是污染等级吗?

Peter: 当然可以。污染等级是衡量环境中固体污染物含量与凝露情况的分级标准。也就是说,污染物越多的环境,对设备的爬电距离与电气间隙要求也就越大。

Jeff: 好的,这么说来,PD3 和 IP 防护等级是类似的吗?


Peter: 其实并不完全一样。IP 防护等级衡量的是器件的环境防护能力,比如防尘、防潮性能;而污染等级界定的是器件适用的环境类型。

Jeff: 哦,明白了。那什么样的环境会被归为污染等级 3 级(PD3)的环境呢?

Peter: 一般来说,我首先想到的是各类工业环境,比如建筑工地或农场这类场所。这些环境里的空气绝非洁净,会有很多导电性污染物接触到电子器件。

Jeff: 好的,我明白了。也就是说,得用一款耐用性强的器件才能应对这类恶劣环境。那么,这款新型器件是否具备对应等级的认证资质呢?

Peter: 那是当然。我们这款转换器已通过 IEC、EN 及 UL 61010 安全认证,满足污染等级 3 级(PD3)与过电压类别 3 级的要求。此外,我们的 CB 报告也正在办理中。

Jeff: 太棒了。咱们来聊聊这款转换器的规格参数吧。它有哪些可选的输出电压呢?

Peter: 没错,这款电源的输入电压范围为 100~277 VAC,而且高压耐受能力相比我们的其他产品要略胜一筹,最高可支持 + 15% 的电压波动,这意味着其最大输入电压可达 318 VAC。输出端目前提供 5 V、12 V和 15 V三种电压规格。

Jeff: 非常不错。关于产品的封装方式,你能给我们介绍一下吗?

Peter: 和我们的众多同类型产品一样,这款电源模块也采用聚氨酯材料进行灌封封装。产品的占位面积为 53×27 mm,相比我们其他 5 W功率的产品型号,体积会略大一些,但这是为了满足污染等级 3 级(PD3)对爬电距离与电气间隙的要求,属于必要的设计。

Jeff: 这完全合情合理。最后想问一下,这款产品需要搭配外置滤波电路或其他元器件使用吗?

Peter: 所有滤波功能均已内置,客户无需为此额外操心。不过,为满足 UL 61010 认证的合规要求,需搭配外置保险丝使用,具体细节可查阅我们的产品规格书。

Jeff: 又是一款出色的电源产品。谢谢你,Peter。好了,本期RECOM 电源技术播客到这里就圆满结束了。敬请锁定下期内容,我们将深入探讨 RECOM 另一大产品亮点。如您有样品申领或价格咨询需求,欢迎随时联系区域销售经理。您可发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com,我们的应用工程师团队随时待命,为您解决各类技术疑问和相关需求。最后,祝您万事顺意!请永远记住:RECOM,启动您的产品!
  系列
1 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
  • OVC III 和 PD3 等级
  • 连续最大耐受电压 528 VAC
  • UL 认证输入电压范围 90-318 VAC
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C