RAC05-K/PD3/H-Serie

Podcast zur RAC05-K/PD3/H-Serie
Erfahren Sie mehr über unseren 5W AC/DC-Wandler RAC05-K/PD3/H, der sowohl für PD3- als auch für OVCIII-Umgebungen ausgelegt ist.



Podcast Transkript

Jeff: Hallo und willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über das neue AC/DC-Netzteil RAC05-K/PD3/H. Peter, was kannst du uns darüber erzählen?


Peter: Hallo Jeff, dies ist eine weitere großartige Ergänzung unseres Portfolios. Das RAC05-K/PD3/H ist eines unserer vielen 5W AC/DC-Modelle.

Jeff: Wir haben definitiv eine große Auswahl, nicht wahr? Was macht dieses Modell so einzigartig?

Peter: Ja, dieser Wandler hat die Verschmutzungsgradklasse 3, daher auch das PD3 im Typennamen.

Jeff: Okay, kannst du unseren Zuhörern noch einmal erklären, was Verschmutzungsgrad bedeutet?

Peter: Ja, natürlich. Der Verschmutzungsgrad ist eine Klassifizierung für die Menge an trockener Verschmutzung und Kondensation in einer Umgebung. In Umgebungen mit mehr Schadstoffen sind daher größere Kriech- und Luftstrecken erforderlich.

Jeff: Okay, ist PD3 also ähnlich wie die IP-Schutzarten?

Peter: Nicht ganz. IP ist eine Bewertung dafür, wie gut das Teil vor Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit geschützt ist, während der Verschmutzungsgrad definiert, für welche Art von Umgebung das Teil geeignet ist.

Jeff: Oh, verstehe. Was wäre eine Umgebung vom Typ PD3?

Peter: Typischerweise denke ich dabei an industrielle Umgebungen wie Baustellen oder landwirtschaftliche Betriebe, in denen die Luft nicht gerade rein ist. Es könnten mehr leitfähige Schadstoffe mit der Elektronik in Kontakt kommen.

Jeff: Okay. Das macht Sinn. Also ein robustes Bauteil für raue Umgebungen. Hat dieses neue Bauteil eine Zertifizierung für diese Anforderungen?

Peter: Ja, auf jeden Fall. Unser Netzteil ist nach IEC, EN und UL 61010 für PD3 und Überspannungskategorie 3 sicherheitszertifiziert. Außerdem haben wir einen CB-Bericht in Bearbeitung.

Jeff: Ausgezeichnet. Kommen wir zu den Spezifikationen des Konverters. Welche Spannungen sind möglich?

Peter: Dieses Netzteil hat einen Eingangsspannungsbereich von 100V bis 277VAC, und die hohe Leitungstoleranz ist etwas höher als bei unseren anderen Teilen, sie reicht bis zu plus 15%, was bedeutet, dass wir 318VAC abdecken. Auf der Ausgangsseite bieten wir derzeit 5, 12 und 15V an.

Jeff: Sehr gut. Und was kannst du uns über die Verpackung sagen?

Peter: Wie viele unserer anderen Teile ist es gekapselt und mit Polyurethan vergossen. Die Grundfläche beträgt 53 x 27mm. Es ist also etwas größer als unsere anderen 5W Optionen, aber das ist notwendig, damit wir die PD3-Kriechweg- und Luftstreckenanforderungen erfüllen können.

Jeff: Das leuchtet mir vollkommen ein. Gibt es noch externe Filter oder andere Komponenten, die erforderlich sind?

Peter: Die gesamte Filterung erfolgt intern, sodass sich die Kunden darüber keine Gedanken machen müssen. Allerdings ist eine externe Sicherung erforderlich, um die 61010-Zertifizierungen zu erfüllen. Weitere Details dazu finden Sie in unserem Datenblatt.

Jeff: Wieder ein großartiges Angebot. Vielen Dank, Peter. Damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
  • OVC III and PD3 rating
  • Continuous max withstanding voltage 528VAC
  • UL certified input 90-318VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C