R2SX 是一款 2 W SMD 隔离式 DC/DC 转换器,采用薄型、开放式框架设计,提供 3 kVDC/1 s 隔离(/H 版本)或 1 kVDC/1 s 隔离选项。无最低负载需求,并且在 20% 至 100% 的广泛负载范围内保持高效率。满载时工作温度范围为 -40°C 至 +75°C,降额时最高可达 +100°C。该转换器已完全通过 IEC/EN/UL62368-1 认证,并符合 10/10 RoHS 标准。只需要一个简单的低成本 LC 滤波器就可以满足 EMC B 级合规要求。R2SX 提供 3 年保修服务。
| 特性 | R2SX-2424/H-R |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 84 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 15.24 |
| 宽度 (mm) | 11.1 |
| 高度 (mm) | 8 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 高性价比的SMD封装型开放式2W DC/DC转换器 | Official Press Release | 2019-5-6 |