高性价比的SMD封装型开放式2W DC/DC转换器

RECOM R2SX 系列
R2SX系列为紧凑型的2W DC/DC转换器,适用于总线隔离以及各种工业自动化控制设备。这些转换器小巧又轻薄,设计PCB时可以节省不少空间。

R2SX是一款开放式带隔离的2W SMD DC/DC转换器,具有3kVDC/1分钟隔离(/ H版本)或1kVDC/1分钟隔离可供选择。这些模块提供5V或24V输入,提供非稳压3.3V、5V、15V或24V单输出,效率高达86%。转换器无最低负载要求,在20%至100%的宽负载范围内仍保持高效。满载时的工作温度为-40°C至+75°C,降额时最高可达+100°C。这些转换器获得IEC/EN/UL62368-1认证并符合RoHS指令。只需一个简单的低成本LC滤波器,模块即可符合Class B EMC标准。R2SX享有三年质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
重点
  • 电源为 2 W,采用 SMD 封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
  • 没有最低负载要求
  • 通过 IEC/EN/UL62368-1 认证,并获得 CB 报告