R2M 是一款隔离式 2 W DC/DC 转换器,采用紧凑型 SMD 或 DIP8 封装,支持 4:1 的输入电压范围和使用 5 V、12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,提供单路或双路稳压输出,且具有短路保护功能。该器件没有最低负载要求,隔离电压为 1.6 kVDC/1 min,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。EMC A 级和 B 级的合规要求只需要少数外部元件即可满足。标准的封装形式为管式封装。
| 特性 | R2M-1224S/SMD | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 4.5 - 18 | 
| 主输出电压(V) | 24 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 83 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | SMD 8 Pin | 
| 长度 (mm) | 14.2 | 
| 宽度 (mm) | 9.1 | 
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
| Wide input regulated DC/DCs with 1W to 5W rating in common miniature case size | Official Press Release | 2023-1-18 |