R-REF02-78S 通过单节 AA 电池产生 3.3 V 电压,可直接用于任何应用。参考设计包含一个 AA 电池座和一个 R-78S3.3-0.1 升压转换器。两个跳线接头 J1 和 J2 确保与输出电压和 R-78S 转换器的 CTRL 引脚之间的连接。跳线接头引脚为标准 0.100" (2.54 mm) 间距,有多款匹配的连接器可供选择。提供两个 3.5 mm 安装孔,可快速卡入或螺钉安装。使能引脚可以将 R-78S 置于休眠模式,此时它的功耗仅为 7uA。
特性 | R-REF02-78S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 0.33 |
输入电压(V) | 0.65 - 3.15 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 75.0 |
宽度 (mm) | 25.0 |
高度 (mm) | 17.5 |
电流(A) | 0.1 |
控制引脚功能 | 使能 |
包装类型 | 气囊 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-REF02-78S.pdf | Datasheet | |
recom-gerber-files-r-ref02-78s.zip | Gerber File | 2019-2-18 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 | |
| Official Press Release | 2018-1-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-1-27 |