R-78K-2.0 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78K-2.0 系列产品的效率最高可达 96%,因此无需散热器,并且可以在 -40 至 90°C 的温度范围内工作,无需降额。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.5 x 8.5 x 17.5 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
| 特性 | R-78K15-2.0L | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 30 | 
| 隔离 | 非隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 36 | 
| 主输出电压(V) | 15 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 2000 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP3 | 
| 长度 (mm) | 11.5 | 
| 宽度 (mm) | 8.5 | 
| 高度 (mm) | 17.5 | 
| 认证 | CB, EN 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 62 | 
| 电流(A) | 2 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R-78K-2.0.pdf | Datasheet | |
| R-78K-2.0L.stp | 2D/3D | 2023-7-24 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 高性能型R-78Kxx 开关稳压器 | Official Press Release | |
| 采用预成型引脚设计的R-78K-2.0(L) 系列开关稳压器 | Official Press Release | 2023-9-6 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |