R-78K-2.0 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78K-2.0 系列产品的效率最高可达 96%,因此无需散热器,并且可以在 -40 至 90°C 的温度范围内工作,无需降额。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.5 x 8.5 x 17.5 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
特性 | R-78K12-2.0L |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 24.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 14.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2000.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 17.5 |
认证 | CB, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 79.0 |
电流(A) | 2.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78K-2.0.pdf | Datasheet | |
R-78K-2.0L.stp | 2D/3D | 2023-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | |
| Official Press Release | 2023-9-6 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2023-7-10 |