DC/DC 电源IC

针对小功率隔离型 DC/DC 电源,变压器驱动拓扑主要采用推挽式(或前馈式)与全桥式;针对大功率或稳压型隔离型 DC/DC 电源,主流应用的拓扑为单端反激式。上述三种拓扑的全套解决方案,RECOM 均可为您提供。
输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 保护功能
    拓扑结构
      系列 输入电压(V) 主输出电压(V) MAX Iout (mA) 封装类型 最高工作温度 (°C) 拓扑结构
    1 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
    重点
    3 - 6 3 ‐ 6 500 DFN2x2-6 125 Full-Bridge
    2 RECOM | RVP003 Series | IC
    重点
    6 - 30 6 ‐ 30 300 DFN2x2-6, SOT23-6 125 Full-Bridge
    3 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
    重点
    6 - 30 6 ‐ 30 600 ESOP-8 125 Full-Bridge
    4 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
    重点
    2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 SOT23-6 125 Push-Pull
    5 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
    重点
    2.8 - 6 2.8 ‐ 6 500 SOT23-5 125 Push-Pull
    6 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
    重点
    5 - 50 2 ‐ 999 10000 QFN5x5 125 Flyback
    7 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
    重点
    4 - 80 2 ‐ 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
    8 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
    重点
    4 - 50 2 ‐ 999 5300 ESOP-8 125 Flyback
    9 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
    重点
    4 - 80 2 ‐ 999 1800 ESOP-8 125 Flyback
    10 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
    重点
    MSOP-10 125 Flyback
    11 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
    重点
    2 - 6 2 ‐ 6 300 DFN2x2-6 125 Bridge Rectifier
    12 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
    重点
    2.5 - 10 2.5 ‐ 10 5900 QFN5x5 125 Flyback Bidirectional
    13 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
    重点
    SOT23-6 125 Synchronous Rectifier

    全桥式拓扑

    全桥式拓扑的应用十分广泛,原因在于:尽管其IC驱动器的设计更为复杂(配备四颗功率晶体管,而非推挽式的两颗),但配套变压器无需采用带中心抽头的原边绕组,能有效降低变压器的成本与设计复杂度。同时,该拓扑可彻底消除直流偏磁风险,变压器的体积因此能做到极致小巧;与推挽式驱动器相比,同等尺寸的磁芯在该拓扑下可传输更大功率。此外,输入输出电压比由绕组匝数比决定,客户可轻松搭建 1:1、升压或降压式电源解决方案。

    Full-Bridge Driver Schematic
    全桥驱动原理图

    推挽式拓扑

    推挽式拓扑备受青睐的核心原因,是其为结构最简单、成本最低的变压器驱动方案,仅需配套变压器采用带中心抽头的原边绕组,这一点会略微增加变压器的成本与设计复杂度。但该拓扑能充分利用磁滞回线的四个象限,最大化提升功率传输效率,因此变压器仍可实现超小型化设计。此外,输入输出电压比同样由绕组匝数比决定,可轻松搭建 1:1、升压或降压式电源解决方案。

    Push-Pull Driver Schematic
    推挽驱动原理图

    单端反激式拓扑

    单端反激式拓扑的应用优势显著:晶体管导通时,电能存储于变压器中;晶体管关断时,电能才会向外传输。因此,其输出电压比不仅由绕组匝数比决定,还与占空比相关,且占空比的调节范围极广。基于此,您不仅可通过选择合适的匝数比,轻松搭建 1:1、升压或降压式电源解决方案,还能通过调整占空比实现输出稳压,以适配电源输入电压或负载的大幅波动。

    用于输出电压稳压的反馈引脚具备三项独立功能,可根据实际应用场景选择最优的反馈方式:

    • 原边检测:直接从原边绕组信号中解析出反射输出电压,以此判断输出电压,无需跨接电气隔离屏障
    • 副边检测:通过跨接在电气隔离屏障上的光耦监测输出电压,反馈控制精度更高,仅需额外配备光耦,产生少量附加成本。
    • 副边直接检测:若应用场景无需电气隔离,反馈引脚可直接监测输出电压,实现最高精度的输出稳压控制。

    Flyback transformer driver schematic
    反激变压器驱动原理图

    副边解决方案

    除原边变压器驱动解决方案外,RECOM 还推出了副边智能整流IC。RVS 系列为自供电型IC,内部集成控制、保护和定时电路,专用于同步整流解决方案,既可搭配集成开关使用,也可用于驱动外部场效应晶体管。

    相较于分立二极管,该系列产品具备以下核心优势:

    • 功耗更低,电源转换效率更高
    • 采用紧凑型表面贴装封装,占用电路板空间远小于四颗分立二极管
    • 具备智能限压功能,可在空载工况下钳位输出电压,保障电路安全
    • 支持多器件并联使用,以提升整体输出电流

    Isolated DC/DC converter with parallelable ICs
    可并联以提升输出电流