RVPW011 是一款反激式变换器,通过对变压器原边绕组进行采样实现稳压,在数百 kHz 的工作频率下支持原边反馈(PSR) 控制。其内置的输出电压采样电路可支持窄至 400ns 的采样电压脉冲。芯片集成内部环路补偿电路,具备快速动态响应能力,可为开关电源提供优异的系统稳定性与动态性能。
RVPW011 专为低压工作场景设计,最低支持 5V 输入电压,内置导通电阻仅为 40mΩ 的低内阻 MOSFET。搭配散热性能优异的 5mm×5mm QFN 封装,该器件可提供最高 30W 的输出功率。
RVPW011 集成多种控制功能,所需外围元器件极少,设计人员可根据具体应用需求对系统进行定制配置。芯片可通过外接电阻实现启动、前馈补偿以及内部功率 MOSFET 关断速度的调节;功率 MOSFET 的峰值电流也可通过电阻可编程设定,并支持无损电流采样。输入欠压与过压保护阈值可通过两颗电阻同时设定,软启动时间则可通过外接电容可编程调节,从而根据应用场景优化系统性能。
为确保系统稳定可靠运行,RVPW011 内置多重保护功能,包括过载保护、输出短路保护、输出过压保护及过温保护。所有保护机制在故障解除后均支持自动恢复,最大限度提升整个电源系统的可靠性与稳定性。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1
新
| 6 | 6 | 16 - 32 | 2.5 ‐ 4 |
RVPW011
|
| 特性 | RVPW011-FJ1-R |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 5 - 50 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 999 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 999 |
| MAX Iout (mA) | 10000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN5x5 |
| 长度 (mm) | 5.1 |
| 宽度 (mm) | 5.1 |
| 高度 (mm) | 0.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Flyback |
| Number of Phases | 1 |
| Functional Features | Enable, Soft Start, Variable Switching Frequency |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 9 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 330 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVPW011.pdf | Datasheet | |
| RVPW011.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 基于分立元件设计高性能隔离 DC/DC 功率级电路 | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |