适用于高达480VAC宽输入电压之5W AC/DC模块

RAC05-K/480系列
RECOM很高兴地宣布推出独家RAC05-K/480系列5W AC/DC转换器,可用于高达480VAC输入电压,再次地引领全球市场。它们具有过压等级III (OVCIII)、6kV的浪涌保护,可在工业温度范围内可靠地运行。该系列非常适合工业4.0、物联网和智能自动化等内务处理相关应用,因为它们需要低待机功耗以及提供峰值功率的能力。

随着工业4.0应用、只能使用三相电,一站式模块化电源的需求不断增加。RECOM开发了专门用于处理工业4.0应用的RAC05-K/480,包括高达528VAC相对相的工业线电压。模块的尺寸仅1“x 2”、成本低,能够在-40°C至+80°C的宽温度范围内工作。这些PCB安装型模块无须任何外部器件且都获得工业应用的国际认证。模块具有内置滤波器,因此也符合EMC标准。此外,由于具有严格的稳压性能、低噪声和OVCIII等级的特性,这款模块十分适合三相电工作的传感器驱动工业以及智能能源的应用。如此一来,就不需要将低压线或额外的变压器加到设计之中。这些的特性让RAC05-K/480系列成为工业4.0、智能电网、可再生能源、智能电表和物联网应用的最佳解决方案。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
重点
  • 超宽输入电压范围 85-528 VAC
  • OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
  • 过电压和过流保护