RECOM Power Systems 是定制解决方案专家,长期以来一直为航空航天、医疗、国防和加固型运输市场的特殊应用设计产品。其产品包括功率最高 11 kW 的 AC/DC、DC/DC 和 DC/AC 转换器,以及功率最高 4 kW 的功率因数校正“前端”。客户可以直接使用经过验证的平台设计,也可以根据具体规格在此基础上进行调整,形成新的定制设计。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。
SD2800 系列是一款面向特殊应用的 AC/DC 转换器产品,其在标称电压为 44 V 或 24 V 的三相交流输入下工作,输出电压分别为 28 V 或 14 V,功率分别为 2.8 kW 和 1.4 kW。MA2000 和 MA11000 同样也是面向特殊应用的产品,它们是专为电动汽车市场设计的电池充电器/调节器,额定功率分别为 2 kW 和 1 kW,并具有非常宽的输出电压范围,有助于提高应用的灵活性。 此外,还提供特殊的模块化独立功率因数校正“前端”,其额定功率分别为 800 W,1600 W 和 3200 W(单相交流输入)和 4 kW(三相交流输入)。这些产品可提供采用 19” 机架安装、开放式框架或机箱安装的型号,也可根据客户要求定制。
RECOM 在海防应用电源转换器设计领域有着丰富的经验。IPS1200 系列 DC/AC 逆变器就是专为这种应用设计的一款产品,其输入电压为 48 VDC,能以 1.2 kW 功率输出 110 VAC 电压。该产品适用于恶劣环境条件,符合国防标准。
SD2800 系列 DC/DC 转换器额定功率为 2.8 kW,具有标称 44V, 48V, 60V 或 80VDC 的直流输入,并且直流输出电压可供选择。该产品通常用于需要高功率非隔离式降压转换器的移动应用。 MD200 系列同样也是为高可靠性特殊应用而设计,这是一款坚固耐用的接触冷却式 DC/DC 转换器,额定功率为 220 W,具有 28 V 输入和多种输出。