RECOM 及其子公司 Power Control Systems 作为定制解决方案专家,在面向特殊应用的产品设计领域拥有丰富的经验,设计出的产品适用于航空航天、医疗、国防和加固运输市场。其产品包括功率最高 11 kW 的 AC/DC、DC/DC 和 DC/AC 转换器,以及功率最高 4 kW 的功率因数校正“前端”。客户可以直接使用经过验证的平台设计,也可以根据具体规格在此基础上进行调整,形成新的定制设计。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。