2024. 5. 31
RECOM은 발전하는 지정학적 역동성에 대응하여 대만과 이탈리아의 주요 허브를 넘어 생산 역량을 적극적으로 확장해 왔습니다. 이러한 확장의 일환으로 새로운 생산지 구축, 아시아 및 유럽의 다양한 지역에서 인증된 EMS 공급업체와의 협력 등을 추진하고 있습니다.
RECOM은 다양한 지정학적 배경의 국가에서 컨버터 부품을 조달하기 위해 공급망 소스를 다양화했습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 및 기타 국가에서 부과하는 다양한 제재 규정을 준수하기 위해 엄격한 위험 관리 관행을 시행합니다.
이러한 조치는 모두 공급망을 향상하고 다양화를 강화하기 위한 RECOM의 광범위한 전략의 일부입니다.
혁신적인 제품과 믿을 수 있는 공급망
RECOM은 반세기 동안 표준형 및 맞춤형 DC/DC와 AC/DC 컨버터의 전체 스펙트럼을 고유하게 제공하면서 혁신을 주도해 왔습니다. 이러한 솔루션은 IoT, Industry 4.0, 에너지 및 전력, 의료, 운송, 이동장치와 같은 다양한 부문에 적합할 뿐만 아니라, 1W 미만에서 수십 kW 범위의 LED 드라이버 및 스위칭 레귤레이터도 포함합니다. 이러한 광범위한 제품은 특히 다양한 요구 사항이 있는 고객에게 유용합니다. RECOM은 고품질 제품, 무결성, 혁신, 특별한 고객 서비스의 대명사입니다.
이에 관한 자세한 정보는 당사에서 발행한 백서인 
공급망 관리, 
공급망 평가를 참조하시거나, 
RECOM 또는 
가까운 공식 RECOM 유통업체에 문의하시기 바랍니다.