Chassis-montierte DC/DC-Wandler

40-4000W
Die DC/DC-Wandler zur Chassismontage von RECOM mit einem Leistungsbereich von 40–4000W wurden für Hochleistungsarchitekturen entwickelt, bei denen mechanische Robustheit und ein vereinfachtes Wärmemanagement entscheidend sind. Diese industriellen DC/DC-Stromversorgungen sind für den direkten Einbau in Metallplatten oder -rahmen konzipiert und bieten eine „gebrauchsfertige“ Lösung für die anspruchsvollsten Bereiche der Transport-, Energie- und Automatisierungsbranche.

Unsere isolierten chassis-montierten Wandler verfügen über robuste Metallgehäuse, die als integrierte Kühlkörper dienen und die Elektronik vor extremen Vibrationen, Staub und Temperaturschwankungen schützen. Im Gegensatz zu Modulen auf PCB-Ebene verfügen diese Geräte häufig über integrierte Filter- und Schutzfunktionen, wodurch sie sich ideal für unternehmenskritische Systeme eignen, die eine robuste galvanische Trennung und eine kontinuierliche Leistungsabgabe mit hoher Kapazität erfordern.

Ganz gleich, ob Sie Schwermaschinen oder Eisenbahninfrastruktur mit Strom versorgen – die geregelten chassis-montierten Wandler von RECOM bieten eine skalierbare, zuverlässige Lösung. Ihre breiten Eingangsspannungsbereiche und flexiblen Montageoptionen reduzieren den Entwicklungsaufwand und vereinfachen den Einsatz von Hochleistungsschaltungen.

Als weltweit führender Anbieter im Bereich Stromversorgung unterstützt RECOM sein robustes DC/DC-Wandler-Portfolio mit langfristiger Verfügbarkeit und fundiertem technischem Know-how. Entdecken Sie unten unser komplettes Sortiment, um die hocheffiziente Lösung zu finden, die Ihren spezifischen umgebungsbezogenen und mechanischen Anforderungen entspricht.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    CRA relevant
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    Fokus
    150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57" (IP20)
    2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    Fokus
    300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
    3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    Fokus Neu
    40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
    4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    Fokus
    500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
    5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    Fokus Neu
    75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
    6 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
    Fokus
    300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
    7 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
    Fokus
    360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
    8 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Fokus
    400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    9 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Fokus
    400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    10 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Fokus
    2520, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
    11 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Fokus
    600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    12 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Fokus
    600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    13 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Coming Soon
    1960, 2100 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)

    Häufig gestellte Fragen

    DC/DC-Wandler für den Chassis-Einbau ermöglichen eine Hochleistungs-Spannungsumwandlung in Systemen, in denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist. Sie kommen häufig in Industriemaschinen, Schienenfahrzeugen und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) zum Einsatz. Dank ihrer geschlossenen, robusten Bauweise können sie direkt am Fahrzeugrahmen oder an der Platte eines Schaltschranks verschraubt werden.
    Der Hauptvorteil besteht darin, dass sie „einsatzbereit“ sind. Im Gegensatz zu Leiterplatten-Wandlern verfügen chassis-montierte Geräte in der Regel über integrierte Klemmenblöcke für eine einfache Verdrahtung, eine integrierte Wärmeableitung und eine interne EMV-Filterung. Dadurch entfallen der Bedarf an einer kundenspezifischen Leiterplatte und zusätzlichen externen Kühlkomponenten.
    Ja. Die Module wurden speziell für robuste Anwendungen entwickelt, darunter den Schienenverkehr (EN 50155) und den Offroad-Einsatz. Ihre interne Elektronik ist häufig vergossen (verkapselte) oder mechanisch sicher befestigt, um den ständigen Vibrationen und Stößen standzuhalten, die im Transportwesen und in der Schwerindustrie auftreten.
    Um die systemweite Zuverlässigkeit zu gewährleisten, verfügen die Hochleistungswandler von RECOM über eine umfassende Reihe von Schutzvorrichtungen, darunter eine Abschaltung bei Übertemperatur, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz (OVP) und eine robuste galvanische Trennung. Dadurch wird verhindert, dass ein Fehler in der Leistungsstufe empfindliche nachgeschaltete Geräte beschädigt.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.