シャーシマウント DC/DC コンバータ

40-4000W
RECOM の 40 4000W シャーシマウント DC/DC コンバータは、機械的耐久性と簡素な熱マネジメントが重要となる大電力システム向けに設計されています。金属板やフレームへ直接取り付け可能な本産業用 DC/DC 電源は、要求の厳しい輸送、エネルギー、オートメーション分野に対し、すぐに使用可能なソリューションを提供します。

当社の絶縁型シャーシマウントコンバータは堅牢な金属ハウジングを備え、ハウジング自体が一体型ヒートシンクとして機能し、激しい振動、粉塵、急激な温度変動から電子部品を保護します。基板実装モジュールとは異なり、本機種の多くはフィルタ回路および保護回路を内蔵しており、堅牢なガルバニック絶縁と連続した大容量出力を求められるミッションクリティカルなシステムに最適です。

重機械装置や鉄道インフラへ給電する場合においても、RECOM の安定型出力シャーシマウントコンバータはスケーラブルで信頼性の高いソリューションを提供します。広い入力電圧範囲と柔軟な取り付けオプションにより設計工数を削減し、大電力回路の導入を効率化します。

電源分野のグローバルリーダーとして RECOM は、堅牢な DC/DC コンバータ製品群に対し長期供給と豊富な技術ノウハウでサポートします。下記の製品ラインナップより、環境条件・機械的要件に適合した高効率ソリューションをお選びください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    CRA relevant
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    Focus
    150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57" (IP20)
    2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    Focus
    300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
    3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    Focus New
    40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
    4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    Focus
    500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
    5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    Focus New
    75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
    6 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
    Focus
    300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
    7 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
    Focus
    360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
    8 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Focus
    400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    9 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Focus
    400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    10 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Focus
    2520, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
    11 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Focus
    600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    12 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Focus
    600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    13 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Coming Soon
    1960, 2100 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)

    よくあるご質問

    シャーシマウントDC/DCコンバータは、PCB(プリント基板)への実装が難しいシステムにおいて、高出力の電圧変換を提供します。これらは、産業用機械、鉄道車両、電気自動車(EV)充電インフラなどで広く採用されています。堅牢な筐体構造を備えており、車両フレームや制御盤の取付板へ直接ボルト固定できるため、過酷な環境下でも高い信頼性を発揮します。
    最大のメリットはすぐに使用可能な点です。基板実装のブリックモジュールと異なり、シャーシマウント機種は配線作業が容易な端子台、一体型放熱機構、内部 EMC フィルタを標準搭載しています。これにより専用 PCB や外部放熱部品が不要になります。
    はい。鉄道規格 EN50155 やオフロード車両用途を含む過酷な環境向けに専用設計されています。内部電子部品はポッティング(樹脂封止)処理、または強固に機械固定されており、輸送機器や重産業現場における持続的な振動・衝撃に耐えます。
    システム全体の信頼性を確保するため、RECOM の大電力コンバータには過温度シャットダウン、短絡保護、過電圧保護(OVP)、堅牢なガルバニック絶縁などの総合的な保護機能が実装されています。電力段の異常による後段の敏感な機器の損傷を防止します。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。