RECOM freut sich, in Zusammenarbeit mit LECO die Einführung der RACPRO1-Serie bekannt zu geben. Diese kostengünstigen 3-Phasen Netzteile für die Hutschiene sind in kompakten Größen von 240W bis 960W erhältlich. Der hohe Wirkungsgrad des Produkts (bis zu 97,1%) ermöglicht einen Einsatz in einem breiten Temperaturbereich und kurzfristige Leistungssteigerungen.
DIN-Schienen-Netzteile neu gedacht
Video Transkript
Die hochzuverlässigen RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile von RECOM bieten eine hohe Leistungsdichte in schlanken, platzsparenden Gehäusen, die für raue Umgebungen in Industrie, Fabriken, Gebäuden, Prozessautomatisierung und Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien ausgelegt sind.
Die RACPRO1-Serie reicht von 240W bis 960W mit einem universellen Eingangsspannungsbereich mit aktiver Einschaltstrombegrenzung und Brownout-Schutz über eine Unterspannungsabschaltung des Wechselstromeingangs. Die Hutschienen-Netzteile arbeiten über den gesamten Umgebungstemperaturbereich mit Konvektionskühlung. Mit einer thermischen Leistungsfähigkeit von 120% und einer Leistungssteigerung von bis zu 150% für 5 Sekunden ist die RACPRO1-Serie ideal für die Versorgung hochinduktiver und kapazitiver Lasten.
Die kompakten, schlanken und leichten Gehäuse ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Mit einem Batteriebetriebsmodus für eine konstante Stromabgabe und einem Parallelmodus für eine Lastverteilungsabgabe, der einen Wirkungsgrad von bis zu 96,9% und einen reduzierten Leerlaufstromverbrauch von 1,8W bis 3,3W bietet.