Video Transkript
Seit 1980 treibt RPS Innovationen in einigen der anspruchsvollsten Branchen weltweit voran. Mit über 3000 eigenen Designs hat sich
RECOM Power Systems als zuverlässiger Partner für nahezu alle Tier-1-Zulieferer der
Bahn- und
Mobilitätsbranche etabliert. Das Unternehmen liefert Stromversorgungslösungen, bei denen Zuverlässigkeit und Sicherheit entscheidend sind.
RPS ist ein zuverlässiger Partner für sicherheits- und lebenswichtige Anwendungen, beispielsweise in Signal- und Bremssystemen, Schienenfahrzeugen sowie der
Medizin- und Verteidigungstechnik. RPS ist für seine Zuverlässigkeit, Qualität und seinen Service bekannt und bleibt somit der bevorzugte Partner führender globaler Innovatoren. Mit der strategischen
Übernahme von RPS im Jahr 2019 betrat RECOM eine neue Ära der Stromversorgung. Durch die Partnerschaft
erweitert RECOM seine technische Kompetenz und sein Produktportfolio und verbindet Innovation, Präzision und jahrzehntelange Erfahrung.
Heute ist RECOM das weltweit einzige Energieunternehmen, das komplette Stromversorgungslösungen von 0,5W bis 100kW liefern kann. Das Angebot reicht von Standard- über
Semi-Custom- bis hin zu
vollständig maßgeschneiderten Designs für jede Branche, von Industrie- und Bahnanwendungen bis hin zu medizinischen, erneuerbaren und Verteidigungsanwendungen. Gemeinsam bieten RECOM und RPS das umfassendste Portfolio in der Leistungselektronik – von kompakten
Plug-and-play-Modulen bis hin zu hoch entwickelten Leistungssystemen, die selbst für die anspruchsvollsten Missionen oder Umgebungen geeignet sind.
Seit dem Beitritt zur RECOM Group ist RPS in eine Phase des beschleunigten internationalen Wachstums eingetreten. Das Unternehmen hat sich von einem High-End-Nischenspezialisten zu einem weltweit anerkannten Anbieter von Leistungselektronik entwickelt. Dies hat den Bedarf nach einer neuen, hochmodernen Anlage geschaffen, die den wachsenden Ambitionen des Unternehmens gerecht wird und die Anforderungen der Global Player in den Bereichen Bahn, Mobilität und Schwerlastanwendungen erfüllt. Die
neue RPS-Zentrale wurde in einer Rekordzeit von nur 18 Monaten fertiggestellt und verkörpert den RPS-Geist: intelligente Planung, Flexibilität, Entschlossenheit und Teamarbeit. Sie steht als Symbol für Fortschritt und Zusammenarbeit und spiegelt die Kultur wider, die RPS zu einem vertrauenswürdigen Partner für skalierbare Hochleistungslösungen in geschäftskritischen Umgebungen macht.
Durch die Verbindung der technischen Exzellenz von RPS mit der globalen Reichweite von RECOM hat sich das Unternehmen von maßgeschneiderten Entwicklungen zu standard- und plattformbasierten Designs weiterentwickelt, die schnelle, maßgeschneiderte Lösungen für alle Kunden ermöglichen. Durch neue Allianzen in der Lieferkette ist RPS nun der Marktführer im Segment der Leistungselektronik mit hoher und höchster Leistung.
Das Herzstück von RPS ist ein engagiertes F&E-Zentrum mit einem dynamischen Team aus erfahrenen Experten und Ingenieuren der nächsten Generation. Strategische Investitionen in modulare Plattformarchitekturen ermöglichen eine schnelle Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden, verkürzen die Entwicklungszyklen und beschleunigen die Markteinführungszeit. Diese Kombination aus Erfahrung, Flexibilität und skalierbarem Design stellt sicher, dass RPS robuste Technologien bereitstellen und gleichzeitig schnell und flexibel auf den aktuellen globalen Energiebedarf reagieren kann.
Ein tiefes Verständnis der branchenspezifischen Herausforderungen ist der Motor unserer Innovation. Das gilt nicht nur für die Art und Weise, wie wir Stromversorgungssysteme bauen, sondern auch für das, was diese Systeme ermöglichen. Deshalb entwickelt RPS auch weiterhin fortschrittliche Technologien, die über die Stromversorgung hinausgehen. Sie verwalten die Stromversorgung, stellen sie wieder her und passen sie intelligent an die Umgebung an. RPS ist mit Blick auf die Zukunft führend in aufstrebenden Energielandschaften.
RECOM Power Systems. Power you can trust!