RBE-023 Serie

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 13.0mm × 11.5mm × 5.9mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RBE-023-WB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Flyback 11 1:1.67:1:1
2 RECOM | RBE-023-WB5S-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Flyback 11 1:1.67:1:1
Attributes RBE-023
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 2
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 13x11.5x5.9
Length (mm) 13
Width (mm) 11.5
Height (mm) 5.9
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 11
MAX Primary DCR (Ω) 0.09
MAX Secondary DCR (Ω) 0.083
WindingTurnsRatio 1:1.67:1:1
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RBE-023-WB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
5 24 SMD
2 RECOM | RBE-023-WB5S-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
5 24 SMD

Dokumente

Titel Typ Datum
RBE-023.pdf Datasheet
Die galvanische Trennung erhöht die Sicherheit, verhindert Erdschleifen und schützt empfindliche Schaltkreise vor hohen Spannungen. Sie stellt sicher, dass kein direkter Strompfad zwischen Eingang und Ausgang besteht. Dies ist entscheidend, um Anwender vor Netzspannung zu schützen und zu verhindern, dass Störgeräusche oder Überspannungen die Niederspannungs-Steuerelektronik beschädigen.
Ein Transformator verfügt über zwei oder mehr Wicklungen und überträgt Energie zwischen Schaltkreisen, während eine Drossel Energie über eine einzige Wicklung in einem Magnetfeld speichert.
Ein Flyback-Transformator wird in Flyback-Topologien zum Speichern und Übertragen von Energie verwendet. Im Gegensatz zu Standardtransformatoren benötigt er einen Kernspalt, um während des „Ein“-Zyklus Energie zu speichern, bevor er diese an den Ausgang abgibt. Er verfügt in der Regel auch über eine Hilfswicklung, um den Controller mit Strom zu versorgen, sobald der Schaltkreis in Betrieb ist.
Ein Forward-Transformator überträgt Energie während der „Ein“-Phase des Schaltzyklus direkt von der Primär- zur Sekundärwicklung. Im Gegensatz zu einem Flyback-Transformator speichert er keine Energie in seinem Kern; stattdessen nutzt er eine Ausgangsinduktivität, um Energie zu speichern und den Stromfluss aufrechtzuerhalten, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.
Ein Leistungstransformator überträgt Energie zwischen Schaltkreisen durch magnetische Kopplung und wird häufig zur Spannungsumwandlung und -trennung eingesetzt. Er überträgt Energie über den Magnetfluss im Kern und benötigt keinen Luftspalt.
Ein Trenntransformator sorgt für eine galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Störgeräusche zu reduzieren.
Zu den gängigen Materialien gehören Ferritkerne und Eisenpulverkerne, die aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften und ihrer Schaltfrequenzeigenschaften ausgewählt werden.
Das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärwicklung bestimmt das Spannungsumwandlungsverhältnis. Bei transformatorbasierten Wandlern wird dieses Verhältnis in der Regel angepasst, um den tatsächlichen Schaltungsverlusten Rechnung zu tragen. Beispielsweise verwendet ein Transformator, der für die Umwandlung von 5V auf 5V ausgelegt ist, oft ein Windungsverhältnis von 1:1,11.