RACT12 Serie

  • Triac-dimmable with leading or trailing edge dimmers
  • Class II with SELV output (no earth required)
  • Extra-large screw terminals and integrated cable clamps for easy installation
  • Power factor corrected >0.95
  • Dimming range 1..100%
  • Compatible with a wide range of dimmers

The RACT12-xxx series are low cost, triac-dimmable, constant current 12W LED drivers available with either 300mA, 350mA, 500mA or 700mA full-range outputs. The drivers are Class II (double insulated) meaning no earth connection is required. The phase angle dimming works with leading or trailing edge dimmers. The RACT12 is suitable for indoor locations up to 50°C ambient temperature and is certified for building into furniture for applications such as dimmable shelf lighting, cove lighting or accent lighting. It is CE marked (LVD + EMC + RoHS), EAC and has IEC61347-1/IEC61347-2-13 CB report certification.

Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number Power (W) Output Voltage Range (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACT12-300 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 20 - 40 Screw Terminal
    2 RECOM | RACT12-350 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 18 - 35 Screw Terminal
    3 RECOM | RACT12-500 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 12 - 24 Screw Terminal
    4 RECOM | RACT12-700 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 9 - 18 Screw Terminal
    Attributes RACT12
    Product Category AC/DC
    Power (W) 12
    Isolation Isolated
    Vin (V) 198 - 264
    Nr. of Outputs Single
    Isolation (kV) 3.75
    Mounting Type Screw Terminal
    Package Style Standard
    Length (mm) 109
    Width (mm) 40
    Height (mm) 22
    Certifications CB, CE, EN 61347-1
    MIN Operating Temp (°C) -20
    MAX Operating Temp (°C) 50
    Protections OLP, OTP, OVP, SCP
    Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
    Packaging Type Cardboard Box
    Operating Modes CC, Dimming
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated
      Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
    1 RECOM | RACT12-300 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    2 RECOM | RACT12-350 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    3 RECOM | RACT12-500 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal
    4 RECOM | RACT12-700 | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 Screw Terminal

    Dokumente

    Titel Typ Datum
    RACT12.pdf Datasheet
    RACT12_installation_guide.pdf Installation 28.02.2020
    Ja, für unsere AC-Eingangstreiber bieten wir analoges Dimmen (0-10 V), TRIAC-Dimmen und thermisches Dimmen an.
    Der PWM-Steuerstift kann auch als Fernbedienungsstift verwendet werden. Dies bedeutet, dass Sie das Gerät über diesen Pin ein- und ausschalten können. Der Schaltpegel ist TTL-kompatibel und hat eine Hysterese, um langsame Schaltwellenformen zu ermöglichen.
    Ja, unsere RACVxx-Serie bietet Konstantspannungsausgänge. Der Unterschied zwischen einem Beleuchtungs-CV-Treiber und einem industriellen CV-Netzteil besteht darin, dass die RACVs vollständige LED-Beleuchtungszertifizierungen aufweisen. (Hinweis: Industriestromversorgungen benötigen PFC nur über 75 W. LED-Beleuchtungsvorschriften schreiben PFC ab 25 W vor. Es ist nicht gestattet, Nicht-PFC-Stromversorgungen über 25 W zu verwenden.)
    Die RCD-24-Serie ist ein Tiefsetzsteller. Sie benötigen immer eine höhere Eingangsspannung als die benötigte Ausgangsspannung. Eine Hochleistungs-LED hat normalerweise einen Vorwärtsspannungsabfall von etwa 3,4 V, so dass nur drei LEDs in Reihe von einer 12-V-Quelle betrieben werden können. Wenn die Eingangsspannung auf 24 V erhöht wird, können sich sieben LEDs in der Kette befinden, und wenn die Eingangsspannung 36 V beträgt, können zehn LEDs angesteuert werden.
    Es ist jedoch möglich, LED-Ketten parallel zu schalten, sodass ein RCD-24-7.0 zwei Ketten von drei 350-mA-LEDs antreiben kann, die parallel geschaltet sind.
    Denken Sie daran, dass es sich bei diesem Teil um einen Konstantstromwandler handelt. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung, liegt jedoch immer unter der Eingangsspannung.
    Die RCD-Serie ist eine All-in-One-Lösung in einem kleinen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad, großem Eingangsbereich, zwei verschiedenen Möglichkeiten zum Dimmen von Analog und Digital (PWM), hohem Betriebstemperaturbereich und vollständig getestet. Sie müssen sich nicht um die verschiedenen Lieferanten aller Komponenten Ihrer diskreten Lösung kümmern.
    Die Linearität außerhalb des Bereichs von 10 ~ 90 % des PWM-Dimmens ist nicht perfekt, aber immer noch ziemlich gut. Das analoge Dimmen kann in einem Bereich von 0 bis 100 % verwendet werden.
    Der Controller-Chip hat eine mehrstufige Abschaltung:
    On : Offen oder 0V < Vr < 0,6V
    Mindestruhestrom - alle Stromkreise abgeschaltet - längste Antwortzeit beim Neustart
    Off (Standby) : 0,6V < Vr < 2,9V
    Leistungsendstufe und PWM-Oszillator off - mittlere Antwortzeit beim Neustart
    Off (Shutdown) : 2,9V < Vr < 6V
    Leistungsendstufe off, alle anderen Stromkreise aktiv - kürzeste Antwortzeit beim Neustart
    Die analoge Spannung wird zur Steuerung eines internen PWM-Schaltkreises verwendet.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.