R-78S-0.1 Serie

  • Boost converter
  • Efficiency 93%, >80% with 10% load
  • Input range down to 0.65V
  • Continuous short circuit protection
  • 7µA input current in standby
  • -40°C to +100°C operation
  • IEC/EN62368-1 certified, CB report

The R-78S is a DC/DC boost converter designed to run from single cell batteries. The input voltage range of 0.65V-3.3V means that alkaline, NiCd, NiMH, zinc-carbon or lithium chemistry cells can be used to generate a stable 1.8V, 3.3V or 3.6V output to power microprocessors, WLAN/Bluetooth modules and IoT systems. The very high efficiency and low standby consumption can be used to extend battery lifetimes until the „last gasp“ to get the maximum available energy out of the cell. The wide operating temperature of -40°C to +100°C, short circuit protection, OTP, Class A EMC and 3-year warranty round off this high performance converter.

Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
    1 RECOM | R-78S1.8-0.1 | DC/DC, THT, 0.18W, Single Output
    0.65 - 1.3 1.8 SIP4 0.1
    2 RECOM | R-78S3.3-0.1 | DC/DC, THT, 0.33W, Single Output
    0.65 - 3.15 3.3 SIP4 0.1
    3 RECOM | R-78S3.6-0.1 | DC/DC, THT, 0.36W, Single Output
    0.65 - 3.3 3.6 SIP4 0.1
    Attributes R-78S-0.1
    Product Category DC/DC
    Isolation Non-Isolated
    Nr. of Outputs Single
    Iout 1 (mA) 100
    Mounting Type THT
    Package Style SIP4
    Length (mm) 11.6
    Width (mm) 8.5
    Height (mm) 10.4
    Certifications CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1
    MIN Operating Temp (°C) -40
    MAX Operating Temp (°C) 90
    Current (A) 0.1
    Protections OTP, SCP
    Control Pin Function Enabled
    Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
    Packaging Type Tube
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated
      Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
    1 RECOM | R-78S1.8-0.1 | DC/DC, THT, 0.18W, Single Output
    0.18 1.8 0.65 - 1.3 THT
    2 RECOM | R-78S3.3-0.1 | DC/DC, THT, 0.33W, Single Output
    0.33 3.3 0.65 - 3.15 THT
    3 RECOM | R-78S3.6-0.1 | DC/DC, THT, 0.36W, Single Output
    0.36 3.6 0.65 - 3.3 THT

    Dokumente

    Titel Typ Datum
    R-78S-0.1.pdf Datasheet
    Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
    Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
    Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
    Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
    Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
    Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
    Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
    Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
    Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
    Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
    Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.