R-78CK-0.5 Serie

  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • Pin-out compatible with LM78xx linears
  • Compact package (L*W*H=11.5*7.55*10.2mm)
  • Wide input range (5V - 40V)
  • Short circuit protection, thermal shutdown
  • Low ripple and noise
  • IEC/EN62368-1 certified
  • Positive to negative converter

The R-78CK-0.5 is a non-isolated DCDC converter from RECOM. This 0.5 amp switching regulator is a compact and efficient solution with a wide input range of 5V to 40V. With up to 96% efficiency and no need for heatsinks, it saves space and energy while operating up to 100°C ambient temperature. Its pin-out is compatible with the LM78xx linear, making it easy to integrate into existing designs. The converter also features short circuit protection, thermal shutdown, and low ripple and noise, ensuring stable performance. It is certified by IEC/EN62368-1, making it a versatile solution for a wide range of applications. The fixed output voltages of 3.3, 5, 12, and 15V make the R-78CK particularly easy to use, and additional voltages are available upon request. The converter can also serve as a positive to negative converter, making it ideal for use in circuits that require a negative voltage source.

Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
    1 RECOM | R-78CK12-0.5 | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    Fokus
    15 - 40 12 SIP3 0.5
    2 RECOM | R-78CK15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5W, Single Output
    Fokus
    18 - 40 15 SIP3 0.5
    3 RECOM | R-78CK3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65W, Single Output
    Fokus
    5 - 40 3.3 SIP3 0.5
    4 RECOM | R-78CK5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5W, Single Output
    Fokus
    6.5 - 40 5 SIP3 0.5
    Attributes R-78CK-0.5
    Product Category DC/DC
    Isolation Non-Isolated
    Nr. of Outputs Single
    Iout 1 (mA) 500
    Mounting Type THT
    Package Style SIP3
    Length (mm) 11.5
    Width (mm) 7.55
    Height (mm) 10.2
    Certifications CB, EN 62368-1
    MIN Operating Temp (°C) -40
    Current (A) 0.5
    Protections SCP
    Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
    Packaging Type Tube
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated
      Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
    1 RECOM | R-78CK12-0.5 | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    Fokus
    6 12 15 - 40 THT
    2 RECOM | R-78CK15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5W, Single Output
    Fokus
    7.5 15 18 - 40 THT
    3 RECOM | R-78CK3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65W, Single Output
    Fokus
    1.65 3.3 5 - 40 THT
    4 RECOM | R-78CK5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5W, Single Output
    Fokus
    2.5 5 6.5 - 40 THT

    Dokumente

    Titel Typ Datum
    R-78CK-0.5.pdf Datasheet
    Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
    Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
    Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
    Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
    Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
    Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
    Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
    Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
    Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
    Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
    Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.