RBE-027-UH5S-R

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 13.0mm × 11.5mm × 5.9mm

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Power (W) Isolation (kV) Vin (V) Main Vout (V) Primary IC Transformer Secondary IC
1
Neu
6 1.5 18 - 75 5
Attributes RBE-027-UH5S-R
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 48
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 1200
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 13x11.5x5.9
Length (mm) 13
Width (mm) 11.5
Height (mm) 5.9
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tape & Reel
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 48
MAX Primary DCR (Ω) 0.32
MAX Secondary DCR (Ω) 0.08
WindingTurnsRatio 3.6:2.4:1:1
Center Tap No

Dokumente

Titel Typ Datum
RBE-027.pdf Datasheet
RBE-027.STEP 2D/3D 04.02.2026

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Customized Solution

Sichern Sie sich Ihre maßgeschneiderte, diskrete Lösung.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.