RBA-026-UB5S-R

  • Small-Sized Isolation Transformer
  • SMD Surface Mount Installation
  • Isolation Voltage: 6000VDC/1minute
  • Operating Temperature: -40~125°C
  • Maximum Product Dimensions: 34.5mm × 11.0mm × 11.0mm
Attributes RBA-026-UB5S-R
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 1000
Isolation (kV) 6
Mounting Type SMD
Package Style 34.5x11x11
Length (mm) 34.5
Width (mm) 11
Height (mm) 11
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tape & Reel
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 1 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 20
MAX Primary DCR (Ω) 0.27
MAX Secondary DCR (Ω) 0.095
WindingTurnsRatio 1:0.59:0.88
Center Tap No

Dokumente

Titel Typ Datum
RBA-026.pdf Datasheet
RBA-026.STEP 2D/3D 04.02.2026
Diskrete Designs sind vorzuziehen, wenn hohe Flexibilität, ein kundenspezifisches Layout, Leistungsoptimierung oder Kostenvorteile bei hohen Stückzahlen erforderlich sind.
Bei einer diskreten Stromversorgung werden einzelne Komponenten wie Controller, Schalttransistoren, Transformatoren, Induktivitäten und Kondensatoren verwendet, um einen Wandler aufzubauen. Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Ingenieuren, jedes Bauteil individuell auszuwählen, um bestimmte Leistungsziele wie Wärmemanagement, hohe Leistungsdichte oder niedrige Kosten zu optimieren.
Zu den gängigen Topologien gehören Buck-, Boost-, Buck-Boost-, Flyback-, Forward-, Halbbrücken- und Full-Bridge-Wandler.
Zu den typischen Komponenten gehören ein Controller-IC (mit oder ohne integrierte Schalter), Induktivitäten oder Transformatoren, Gleichrichter und Kondensatoren. Für geregelte Ausgänge ist zudem eine Form der Rückkopplungsschaltung erforderlich, um eine stabile Spannung aufrechtzuerhalten.
Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
Der Wirkungsgrad kann durch die Auswahl verlustarmer Komponenten, die Optimierung der Schaltfrequenz und den Einsatz einer synchronen Gleichrichtung verbessert werden.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.