DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 5 - 50 2 to 999 4.3 Flyback 2.5 - 10 2.5 to 10
Attributes DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 6
Isolation Isolated
Vin (V) 16 - 32
Main Vout (V) 2.5 to 4
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 2000
Isolation (kV) 6
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Regulated

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Use our parametric search, watch out for a customized solution or find a sales contact near you.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Customized Solution

Sichern Sie sich Ihre maßgeschneiderte, diskrete Lösung.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.