DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1

  • Wide input range (16V - 32V)
  • Bidirectional Balancing Power Supply
  • Isolation voltage 6kVDC/min
  • Operating temperature: -40°C to +85°C

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 5 - 50 2 to 999 6.08 Flyback 2.5 - 10 2.5 to 10
Attributes DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1
Product Category DC/DC
Power (W) 6
Isolation Isolated
Vin (V) 16 - 32
Main Vout (V) 2.5 to 4
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 2000
Isolation (kV) 6
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Regulated

書類

タイトル Type 日付
DS-RVPW011-RPE-021-RVSW013-2403-1.pdf Datasheet

...お探しのものは見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を利用したり、カスタマイズされたソリューションに注目したり、お近くの販売窓口を探したりしてください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点