Dimmbare 1A-LED-Treiber mit großem Eingangsbereich eignen sich für bis zu 15 LEDs mit hoher Helligkeit

Dimmbare 1A-LED-Treiber mit großem Eingangsbereich eignen sich für bis zu 15 LEDs mit hoher Helligkeit  News Bild
Gmunden, 16. Januar 2020 - RECOM führt die neuen LED-Treibermodule der RCDE-48-Serie mit einer Eingangsspannung von bis zu 60VDC und einem Konstantstromausgang von 1050mA mit Analog- oder PWM-Tiefendimmung ein.

RECOM hat sein Angebot an LED-Treibern mit der RCDE-48-Serie erweitert. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Modulen, die einen konstanten Strom von bis zu 350mA, 700mA oder 1050mA liefern können, um Strings von bis zu 15 LEDs mit hoher Helligkeit und einem Wirkungsgrad von bis zu 97% anzusteuern. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 6 bis 60VDC für 12V-, 24V- oder 48V-Nennversorgungsschienen. Ein linearer Analog- oder PWM-Dimmereingang von 0 bis 100% ist mit 3,3V-Logik kompatibel und eignet sich daher ideal für IoT-Knoten oder µC-Dimmer. Der Dimm-Pin kann auch als EIN/AUS-Fernbedienung verwendet werden. Die Geräte können ohne Leistungsreduzierung oder forcierte Kühlung bei hohen Umgebungstemperaturen (+ 80°C für den 350-mA-Teil) betrieben werden, sodass sie für Beleuchtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich bis zu einer Höhe von 5000 m geeignet sind. Alle Geräte verfügen über Übertemperaturschutz, UVLO, Ausgangs- und Kurzschlussschutz für eine hohe MTBF von 1,3M Stunden. Die Module sind in einem Standard-DIP-24-Gehäuse mit den Abmessungen 32,1 x 20,8 x 12,3 mm erhältlich.

Steve Roberts, Innovation Manager von RECOM, kommentiert: „Die LED-Treiber der RCDE-48-Serie sind eine großartige, kostengünstige Lösung für typische 48V-Beleuchtungssysteme für Strings mit bis zu 15 LEDs, wenn eine echte Dimmung bis null erforderlich ist.“
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, Single Output, THT RCDE-48 Series
Fokus
  • Low cost buck LED driver
  • 6-60V input
  • Constant current output (350, 700 or 1050mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming