宽输入范围可调光1A LED驱动器,适合多达15个高亮度的LED灯串

RCDE-48系列
RECOM宣布推出RCDE-48系列LED驱动器模块,具有高达60VDC输入电压、1050mA恒定输出电流,并具有模拟或PWM深度调光功能。

RECOM为LED驱动器推出了RCDE-48系列,这些模块可提供高达350mA、700mA或1050mA的恒定电流,驱动多达15个高亮度LED灯串,效率高达97%。输入电压范围为6-60VDC,适用于12V、24V或48V标称电源轨,同时提供与3.3V逻辑电平兼容的0-100%线性模拟或PWM调光输入,非常适用于IoT节点或µC调光器。调光引脚也可以作为远程ON/OFF控制。该模块可以在较高的环境温度下工作(350mA系列的最高温度为+80°C),无需降额或使用强制冷却,因此也适用于海拔高达5000m的室内和室外照明。所有模块均具有过热保护、UVLO、输出开路和短路保护,MTBF高达130万小时。这些模块采用32.1 x 20.8 x 12.3mm标准DIP24封装。

RECOM创新经理Steve Roberts表示:「RCDE-48系列LED驱动器为标准48V照明系统提供低成本解决方案,最多可以供给15个LED并支持调光至零。」
应用
  系列
1 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 低成本降压 LED 驱动器
  • 6-60 V 输入电压
  • 恒定电流输出(350、700 或 1050 mA)
  • 数字 PWM 和模拟电压调光