RPM-Serie

RPM Podcast
Ein Überblick über die Schaltregler mit 99% Wirkungsgrad – die RPM-Baureihe.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der RPM-Serie. Peter, das sind also nicht isolierte DC/DC-Wandler. Sind sie damit vergleichbar mit unserer R-78-Familie?


Peter: Das hast du richtig erkannt, Jeff. Die RPM-Serie umfasst nicht isolierte Netzteile. Sie sollten jedoch nicht als Ersatz für die R-78-Serie angesehen werden. Sie sind eine Premium-Lösung für anspruchsvollere Anwendungen.

Jeff: Okay, was sind einige der Zielanwendungen, die wir für diese RPMs in Betracht ziehen sollten?

Peter: Das ist eine ausgezeichnete Frage, Jeff. Sie sind für Kunden gedacht, die möglicherweise eine Oberflächenmontage, höhere Leistung und Temperatur benötigen, vielleicht für ihre Mehrzellen-Batteriesysteme oder für IT-Anwendungen, um nur einige zu nennen.

Jeff: Was sind also einige der Vorteile der RPMs?

Peter: Die RPMs haben einen extrem hohen Wirkungsgrad, wobei einige Modelle bis zu 99% erreichen. Wie bei den meisten RECOM-Lösungen sind keine externen Komponenten erforderlich. Sie verfügen außerdem über einige zusätzliche Funktionen, darunter einen Steuerpin, einen Spannungsmesspin, eine Sequenzoption und eine Power-Good-Funktion.

Jeff: Wow, sehr beeindruckend. Wie groß ist der Footprint dieser Bauteile, Peter?

Peter: Nun, wir haben sie so konzipiert, dass sie in ein sehr kompaktes Gehäuse passen. Diese Wandler haben einen DOSA-kompatiblen Footprint. Sie sind 12 x 12mm groß und 4mm hoch.

Jeff: Das bedeutet, dass die Gesamtgrundfläche weniger als 1/4" x 1/4" und nur 4mm hoch ist? Das ist unglaublich! Wie haben wir das geschafft?

Peter: Nun, Jeff, das war einer unserer Schwerpunkte bei der Entwicklung dieses Produkts. Viele Mitbewerber haben eine zwei- bis dreimal so große Höhe. Wir konnten diese durch die Verwendung von zwei kleinen Induktoren drastisch reduzieren, während die Konkurrenz einen einzigen großen Induktor verwendet. Das bedeutet, dass wir Wandler mit einer der höchsten Leistungsdichte auf dem Markt anbieten können.

Jeff: Okay, warum sollten unsere Kunden also ein SMD-Modul aus SMD-Komponenten kaufen, anstatt die SMD-Komponenten einfach direkt auf ihrer Leiterplatte zu platzieren?

Peter: Das ist eine sehr berechtigte Frage, Jeff. Hier sind einige Gründe, warum Kunden dies in Betracht ziehen sollten: Logistik und Produktionssicherheit, IC-Datenblätter, die nicht immer die ganze Wahrheit sagen, Design für EMV und Wärmemanagement, und die Gesamtkosten sind mit dem Modul geringer.

Jeff: Okay, sehr gut. Welche Leistungsoptionen gibt es für die RPMs?

Peter: Hier gibt es mehrere Leistungsoptionen. Die RPMs sind mit 1A, 2A, 3A oder 6A erhältlich. Der Kunde hat die Wahl zwischen einer Ausgangsspannung von 3,3V oder 5V.

Jeff: Wow. Das ist eine Menge Leistung. Gibt es bei den 3 oder 6A Optionen eine thermische Leistungsreduzierung?

Peter: Tatsächlich ist die Leistungsreduzierung bei allen diesen Bauteilen sehr gering, Jeff, auch bei den Optionen mit höherer Leistung.

Jeff: Aber Peter, wie kann das sein?

Peter: Nun, wir verwenden hochwertige Leiterplatten, die mit gesteckten Durchkontaktierungen hergestellt werden. Die Verwendung von gesteckten Durchkontaktierungen ist eine spezielle Technik zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit, die es dem Wandler ermöglicht, bei hohen Temperaturen unter Volllast zu arbeiten.

Jeff: Okay, wie sieht der Temperaturbereich für die RPMs aus?

Peter: Der RPM-1.0 kann bei einer Umgebungstemperatur von 100°C unter Volllast arbeiten. Dabei sollte ich erwähnen, dass dieses spezielle Modell bei höheren Temperaturen betrieben werden kann, da es die geringste Leistung hat.

Jeff: Klingt, als hätten wir viel Aufwand in die Forschung und Entwicklung dieser Produkte gesteckt, Peter. Wo werden sie hergestellt?

Peter: Gute Frage, Jeff. Diese Wandler sind einzigartig, da sie vollständig in Europa getestet und hergestellt werden.

Jeff: Hervorragend. Also ein weiterer zuverlässiger RECOM-Konverter. Das muss man einfach lieben. Danke für die Informationen, Peter. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +107°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
2 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 98%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
3 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
4 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +90°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding