RHV2- und RHV3-Serien

RHV2 & RHV3 Podcast
Erfahren Sie mehr über unsere 2W & 3W DC/DC-Wandler RHV2 & RHV3 mit 20kVDC Isolation in einem SIP16-Gehäuse.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über zwei spannende neue Wandler, den RHV2 und den RHV3. Peter, was kannst du uns über diese Wandler erzählen?


Peter: Diese Bauteile sind kostengünstige 2W und 3W DC/DC-Netzteile.

Jeff: Wir haben bereits viele kostengünstige 2W und 3W DC/DC-Netzteile in unserem Portfolio. Was unterscheidet diese Teile von den anderen?

Peter: Guter Punkt, Jeff. Dazu möchte ich kurz etwas sagen: Der RHV2/20 und der RHV3/20 haben eine extrem hohe Isolationsspannung. Mit 20kVDC gehören sie sogar zu den höchsten auf dem Markt und sind damit eines der einzigartigsten Netzteile, die es gibt.

Jeff: Okay, daher also die /20. Benötigen diese viel Platz auf der Platine?

Peter: Eigentlich nicht so viel, wie man denken würde. Sie kommen in einem kompakten SIP-16-Gehäuse, das 45 x 15mm misst und 17mm hoch ist.

Jeff: Okay, SIP-16 ist ziemlich gut, aber das ist immer noch größer als viele unserer anderen Teile, oder?

Peter: Ja, aber das war eine bewusste Entscheidung. Wir mussten es etwas größer halten, um die entsprechenden Kriech- und Luftstrecken einzuhalten. Der Abstand zwischen den primären und sekundären Pins beträgt 30mm.

Jeff: Das klingt angesichts der Isolierung vernünftig. Wie sieht es mit EMV und Rauschen aus?

Peter: Ja, das ist immer eine wichtige und manchmal übersehene Spezifikation. Dieses Teil kann mit einem einfachen LC-Filter die EMV-Normen der Klasse B erfüllen.

Jeff: Und wir helfen unseren Kunden bei der Auswahl, richtig?

Peter: Ja, das ist überhaupt kein Problem, Jeff. Wir haben die Spezifikationen im Datenblatt und empfehlen die Verwendung einer unserer eigenen Gleichtaktspulen. Und CMCs sind oft die schwierigsten Komponenten bei der Auswahl für die EMV-Filterung.

Jeff: Ja, das stimmt. Peter, was kannst du uns über den Temperaturbereich dieser Wandler sagen?

Peter: Richtig. Diese Serien können bei Volllast von -40°C bis 80°C und mit thermischer Leistungsreduzierung sogar bis zu 95°C betrieben werden, wodurch sie in den industriellen Temperaturbereich fallen.

Jeff: Sie sind also für industrielle Anwendungen vorgesehen?

Peter: Ja, aber sie sind nicht nur auf diese beschränkt.

Jeff: Für welche anderen Anwendungen wären sie ideal?

Peter: Sie eignen sich auch gut für Hochspannungsanwendungen in der Medizin, Materialwissenschaft und Elektronikfertigung. Diese Bauteile haben eine sehr geringe Isolationskapazität, was sie auch zu einem hervorragenden Kandidaten für Gate-Treiber-Schaltkreise für IGBT, SiC oder sogar GAN macht.

Jeff: Fantastisch. Sind diese Produkte vorzertifiziert?

Peter: Ja, das sind sie. Beide Wandlerserien sind nach IEC 62368 sowie IEC 61010 für elektrische Geräte, für Mess-, Steuerungs- und Laborzwecke zertifiziert.

Jeff: Peter, das ist wirklich großartig. Möchtest du noch etwas sagen, bevor wir heute zum Ende kommen?

Peter: Ja, ich möchte nur erwähnen, dass RECOM seinen Kunden auch eine kostenlose EMV-Beratung anbietet und sogar ihre Leiterplatten in unserer hauseigenen Absorberkammer testen kann.

Jeff: Sehr gut. Peter, vielen Dank für deine Ausführungen. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +85°C at full load
2 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
  • 12.5kVAC/1 minute isolation
  • Compact SIP16 case with >30mm pin separation
  • Low 4pF max. isolation capacitance
  • Wide operating temperature range from -40°C to +80°C at full load