RECOM-Wandler versorgt kompakten EV-Tester mit zuverlässiger Spannung und Isolation

Eine Person mit einem Tablet, das Datentrends und Erkenntnisse anzeigt
EV-Tester erforderten zusätzliche Funktionen in einem kompakten Design. Der 60W-Wandler von RECOM lieferte zuverlässige Leistung und sparte Platz.

Figur erklimmt die nächste Stufe. Herausforderung
  • Für komplexe E-Autos müssen dem Fahrzeugdiagnosesystem neue Funktionen hinzugefügt werden, wodurch weniger Platz für die Stromversorgung bleibt

Dartscheibe mit Pfeil in der Mitte Lösung
  • Wandler mit konkurrenzloser Leistungsdichte schafft Platz für andere Elektronik

Hand, die mit Zeigefinger wohin zeigt Anwendung
  • Versorgung über Autobatterie, interne Batterien oder externes wandmontiertes Netzteil
  • Die Bedingungen müssen über den gesamten Messzyklus hinweg stabil bleiben
  • Eine stabile Spannung von 14,4V ist erforderlich, um eine vollständig geladene 12V-Batterie zu simulieren
  • Die Einheit kann die Funktionalität der Fahrzeugsysteme, einschließlich der Zellen der Fahrbatterie, überprüfen
  • Galvanische Trennung ist erforderlich, um Erdschleifen zu vermeiden

Jetzt die ganze Case Study herunterladen

Story

Mobile Prüfgeräte für E-Autos sind aufgrund des hohen Anteils an Elektronik und der großen Batterien, die in diesen Fahrzeugen verwendet werden, mit hoher Komplexität konfrontiert. Das erfordert zusätzliche Funktionen. Da dieses Prüfgerät mobil ist, ist seine Größe wichtig, und der Platz sollte zusätzlicher Elektronik und nicht der Stromversorgung vorbehalten bleiben.

Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzgebiete kann das Prüfgerät über Autobatterien, interne Batterien oder eine externe Stromversorgung versorgt werden. Die Versorgungsspannung kann daher variieren und hängt auch vom Ladezustand der Batterien ab. Da die Bedingungen während des Messzyklus stabil bleiben müssen, wurde ein Wandler benötigt, der eine präzise geregelte Spannung von 14,4V generiert und damit eine voll geladene Autobatterie simuliert.

Erdschleifen zwischen dem Fahrzeug, dem Prüfgerät und insbesondere der externen Stromversorgung, die aus dem Wechselstromnetz gespeist wird, können die Messsignale verzerren, weshalb eine galvanische Trennung der Messgeräte von der Stromquelle erforderlich war.

Ein winziger 60W RECOM Wandler, kleiner als eine typische Streichholzschachtel, löste all diese Probleme. Es benötigte deutlich weniger Platz als die frühere Lösung, kann all die verschiedenen Versorgungsspannungen verarbeiten, bietet Isolierung, und die Ausgangsspannung kann auf 14,4V adjustiert werden.

Die ganze Case Study herunterladen

Möchten Sie wissen, wie es weitergeht? Was genau ist die Lösung für das beschriebene Problem?

Anwendungen