RECOM wieder unter den Top 3

Matthew Dauterive, DC/DC Produktmanager bei RECOM
RECOM belegt mit der R05CT05S-Serie Platz 2 unter den Produkten des Jahres 2021 - Auslosung der „Elektronik“.

Auch dieses Jahr nahm RECOM wieder an der Kür der „Produkte des Jahres Auslosung“ des Fachmagazins „Elektronik“ in der Kategorie: Power teil. Der 0,5 Watt DC/DC Wandler zeigt mit seinem hohem Isolationsgrad (5kVAC/1Minute) und exzellenter Leistungsdichte in einem echten SMT-IC-Gehäuse wahre Größe - trotz winziger Abmessungen. Der Wandler verfügt über einen nominalen 5V-Eingang (4,5 bis 5,5 V) und einen voll geregelten, rauscharmen Ausgang. Dieser kann bei direktem Anschluss an die Last über einen Widerstand auf 3,3 oder 5 VDC oder alternativ zur Versorgung eines nachgeschalteten LDO-Reglers für rauscharme Anwendungen auf 3,7 oder 5,4 VDC eingestellt werden. Der hohe Isolationsgrad und gutes thermisches Verhalten ermöglichen somit auch die Einstufung nach IEC62368-1 und IEC60601-1 für medizinische Applikationen in Höhen bis zu 5.000 Metern. Die volle Ausgangsleistung ist von -40° C bis 55° C, bei reiner Konvektionskühlung, verfügbar, bei 110° C mit nur 20 % Derating. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 140° C. Mit diesem Modell setzt RECOM neue preisliche Maßstäbe auf dem Gebiet der Leistungsumwandlung.

Matthew Dauterive, DC/DC Produktmanager bei RECOM, nahm den Preis entgegen: „Diese Auszeichnung ehrt RECOM besonders und motiviert uns den Weg, als Anbieter von medizinisch zertifizierten Stromversorgungen, weiter auszubauen. Vielen Dank an die Elektronik Leserschaft.“