RECOM製品が再びトップ3に選出

Matthew Dauterive, DC/DC Product Manager at RECOM
専門誌「Elektronik」は、Products of the Year 2021のカテゴリーにおいて、RECOMの「R05CT05S」を第2位に選出しました。

RECOMは今年も、専門誌「Elektronik」の「Product of the Year」コンテストの電源部門に参加しました。0.5WのDC/DCコンバータであるR05CT05Sは、高絶縁クラス(5kVAC / 1分)と優れた電力密度を純正のSMTパッケージで実現しており、その小さなサイズにもかかわらず、真の高性能を誇っています。このコンバータは、公称5Vの入力(4.5~5.5V)と、完全にレギュレートされた低ノイズの出力を持っています。負荷に直接接続する場合は、抵抗を介してDC3.3VまたはDC5Vに設定することができます。また、低ノイズのアプリケーションでは、下流のLDOレギュレータ用にDC3.7VまたはDC5.4Vに設定することもできます。高い絶縁性と優れた熱特性により、IEC62368-1およびIEC60601-1に準拠し、高度5000メートルまでの医療用アプリケーションにも対応しています。対流冷却のみの場合、-40℃から55℃までフル出力が可能で、110℃でもわずか20%のディレーティングに抑えられます。最大周囲温度は140℃です。このモデルにより、RECOMは電力変換の分野で新しい価格基準を設定しました。

RECOMのDC/DCプロダクトマネージャーであるMatthew Dauterive氏は、自ら受賞し次のようにコメントしました。"この賞はRECOMにとって格別な栄誉であり、医療認証を受けた電源のプロバイダーとしての道をさらに広げようという動機付けになります。Elektronikの読者の皆様、ありがとうございました。"