RA3-Serie

Podcast zur RECOM RA3/SMD-Serie
Erfahren Sie alles über die RA3-Serie, die für Gate-Treiber-Anwendungen entwickelt wurde und sich durch hohe Effizienz, internationale Zertifizierung und eine Isolationskapazität von unter 10pF in einem DIP16 SMD-Gehäuse auszeichnet.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über ein brandneues Netzteil, die RA3-Serie. Peter, um welche Art von Wandler handelt es sich dabei?


Peter: Hallo, Jeff. Es handelt sich um ein 3W DC/DC-Netzteil, das sich perfekt für Gate-Treiber-Anwendungen eignet.

Jeff: Ausgezeichnet. Und was unterscheidet dieses Netzteil von unseren anderen Gate-Treiber-Netzteilen?

Peter: Es gibt einige Unterschiede. Der erste ist, dass es oberflächenmontiert ist. Bisher haben wir nur Durchsteck-Lösungen für Gate-Treiber angeboten. Der zweite Unterschied ist die etwas höhere Leistung von 3W.

Jeff: Verstehe. Unsere anderen Teile haben also 1 und 2W. Macht das zusätzliche Watt wirklich einen großen Unterschied?

Peter: Ja, das kann es durchaus. Wir halten uns über die größten Halbleiterhersteller auf dem Laufenden und entwickeln unsere Produkte auf Basis der neuesten Silizium-, SIC- und GAN-Technologien. Die zusätzliche Leistung kann Ingenieuren auch mehr Flexibilität beim Entwurf ihrer Schaltungen bieten.

Jeff: Das ist fantastisch. Ich weiß, dass Gate-Treiber oft mit einzigartigen Ausgangsspannungen ausgestattet sind. Welche Spannungen bieten wir mit dem RA3 an?

Peter: Wieder richtig, Jeff. Der RA3 verfügt sowohl über Einzel- als auch über Doppelausgangsoptionen. Wir bieten 8 oder 9V mit dem Einzelausgang an. Die Doppelausgänge sind asymmetrisch und bieten Optionen von 7/-1, 15/-3, 15/-5 und 20/-5V.

Jeff: Ausgezeichnet. Diese 7/-1V sind sogar neu, also eine riesige Auswahl. Wie sieht es mit den Eingangsspannungen aus?

Peter: Auch hier haben die Kunden mehrere Optionen. Diese sind mit den Standard-Eingängen 5, 12 oder 24V erhältlich.

Jeff: Das ist großartig. Gibt es neben diesen Spannungen noch etwas anderes, das den RA3 ideal für Gate-Treiber-Anwendungen macht?

Peter: Ja. Wir sollten sowohl die Isolation als auch die niedrige Isolationskapazität hervorheben.

Jeff: Okay. Beginnen wir mit der Isolation.

Peter: Gerne. Die Isolation für dieses Bauteil beträgt 5,2kV, getestet für eine Minute. Das ist wichtig, da diese Bauteile Hochspannungs-FETs ansteuern, die oft einige hundert Volt über Masse schweben.

Jeff: In Ordnung. Und wie sieht es mit der Isolationskapazität aus?

Peter: Sie beträgt 10pF oder weniger, was extrem niedrig ist. Ingenieure, die mit dieser Technologie arbeiten, suchen nach einer niedrigen Isolationskapazität. Das bedeutet, dass sie die FETs mit einer geringeren Zeitverzögerung schalten können.

Jeff: Das ist definitiv ein großer Vorteil. Wie sieht es mit den Zertifizierungen für die Stromversorgung aus?

Peter: Wir sind nach den grundlegenden Industriestandards UL und CSA, 62368-1 zertifiziert und verfügen sogar über einen CB-Bericht für IC und EN, 62368-1.

Jeff: Sehr gut, lass uns zum Schluss noch über die mechanischen Spezifikationen sprechen. Du hast vorhin erwähnt, dass es sich um ein oberflächenmontiertes Gerät handelt. Um welche Art von oberflächenmontiertem Gehäuse handelt es sich beim RA3?

Peter: Wir haben einen Footprint von 23,4 x 15mm und eine Höhe von 8,5mm. Außerdem handelt es sich um einen pinlosen SMD-Wandler. Stattdessen verfügt er über standardmäßige elektrische Pads, was die Montagekosten senkt.

Jeff: Fantastisch. Und wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit aus?

Peter: Die Temperaturbeständigkeit dieses Bauteils ist sehr gut. Es kann bei Temperaturen von -40°C bis 85°C unter Volllast arbeiten, was den industriellen Temperaturbereich abdeckt.

Jeff: Das ist auf jeden Fall ein Volltreffer. Vielen Dank für die tollen Informationen, Peter. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Fokus
  • 3W isolated DC/DC converter
  • High 5.2kVDC/1min isolation
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive power