RA3 系列

关于 RECOM RA3/SMD 系列产品的播客
全面了解专为栅极驱动应用打造的 RA3 系列电源模块 —— 该系列产品不仅有出色的效率、通过国际认证,更采用 DIP16 贴片封装,隔离电容低至 10pF以下。



播客文稿

Jeff: 欢迎收听 RECOM 电源技术播客!在这里,我们将探讨前沿话题与全新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW功率范围,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备的供电需求,RECOM 都能为您提供一站式解决方案。
本期节目,我们将聚焦一款全新电源产品 ——RA3 系列。Peter,这款转换器属于什么类型呢?


Peter: 您好,Jeff。这是一款 3W的 DC/DC 电源模块,是栅极驱动应用的理想之选。

Jeff: 非常好。那这款产品与我们其他的栅极驱动电源相比,有哪些独特优势呢?

Peter: 它有几方面的不同之处。第一,这款采用的是贴片式封装,此前我们的栅极驱动电源产品仅提供直插式方案。第二,功率上也有小幅提升,达到了3W。

Jeff: 明白了。我们其他型号的功率是 1 W和 2W,多出来的这几瓦功率真的会带来明显差异吗?

Peter: 当然可以。我们始终紧跟全球头部半导体厂商的技术步伐,基于硅、碳化硅(SiC)及氮化镓(GaN)等前沿技术进行产品设计。此外,充足的功率余量也能让工程师在电路设计时拥有更高的灵活性。

Jeff: 这太棒了。我知道栅极驱动设备通常会要求特殊的输出电压,咱们这款 RA3 系列提供哪些电压规格呢?

Peter: 您说得没错,Jeff。RA3 系列兼具单路输出与双路输出两种配置可选。单路输出的电压规格为 8 V或 9 V;双路输出则采用非对称设计,可提供7 / -1, 15 / -3, 15 / -5,以及20 / -5V这四种组合规格。

Jeff:太出色了。这款7 / -1V的规格更是全新推出的,选择可以说是相当丰富了。那有哪些可选输入电压呢?

Peter: 客户在这方面也有多种选择。该系列标配 5 V、12 V或 24 V三种输入电压。

Jeff: 太棒了。除了这些电压规格之外,还有哪些特性让 RA3 系列成为栅极驱动应用的理想之选呢?

Peter: 当然。我们应当重点强调它的电气隔离性能,以及超低的隔离电容这两大优势。

Jeff: 好的。那我们就先从电气隔离性能说起吧。

Peter: 当然。这款产品的隔离耐压值经测试可达 5.2 kV,测试时长为 1 分钟。这项指标至关重要,因为 RA3 系列要驱动的是高压场效应晶体管,这类器件的电位通常会比接地电位高出数百伏。

Jeff: 好的。那这款产品的隔离电容又如何呢?

Peter: 它的隔离电容值可做到 10 pF及以下,这个数值已经是极低水平了。采用这类技术进行电路设计的工程师,恰恰就很看重低隔离电容这一特性 —— 因为这能让场效应晶体管的开关动作拥有更短的延时。

Jeff: 嗯,这绝对是一大优势。那这款电源产品获得了哪些认证呢?

Peter: 有的。我们这款产品已通过基础工业标准认证,包括 UL、CSA 62368-1 认证,甚至还持有针对 IEC 和 EN 62368-1 标准的 CB 测试报告。

Jeff: 很不错。对了,咱们最后来聊聊机械规格吧。你之前提到这款是贴片器件,那 RA3 系列采用的是哪种贴片封装呢?

Peter: 这款产品的占位面积为 23.4×15 mm,高度仅 8.5 mm。此外,它还是一款无引脚贴片式转换器,采用标准化的焊盘设计,能有效降低装配成本。

Jeff: 太赞了。那它的温度额定值是多少呢?

Peter: 这款产品的耐温性能表现十分出色。它在 - 40℃至 85℃的温度区间内均可实现满负载输出,完全覆盖工业级标准温度范围。

Jeff: 这款产品绝对是一款爆款力作。感谢Peter的精彩分享。好了,本期的 RECOM 电源技术播客到这里就圆满结束了。敬请收听下期节目,届时我们将深入探讨 RECOM 另一款产品的独特优势。一如既往,如需样品申请或价格咨询,欢迎联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答各类技术问题、满足相关技术需求,您可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com 与他们取得联系。祝大家诸事顺遂,也请永远记住 —— RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
重点
  • 3 W 隔离式 DC/DC 转换器
  • 5.2 kVDC/1 min 的高隔离电压
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • IGBT/Si/SiC/GaN 栅极驱动电源的理想选择