Das kleinste 120W DIN-Schienen-Netzteil am Markt

Ultrakompaktes DIN-Schienen-Netzteil von RECOM mit hoher Leistungsdichte und einer Breite von 28 mm
RECOM erreicht eine Leistungsdichte von 500W/Liter bei Hutschienen-Netzteilen.

Wenn Platz und Kosten eine wichtige Rolle spielen, ist das Hutschienen-Netzteil RECOM RACPRO1-S120 die ideale Lösung. Es hat eine Ausgangsleistung von 120W, funktioniert bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C und wird ausschließlich konvektiv gekühlt. Mit Abmessungen von 100x112x28mm (HxTxB) erreicht das Gerät eine Leistungsdichte von 500W/Liter sowie einen Wirkungsgrad von bis zu 93,3%. Zusätzlich stehen bei 45°C bis zu 144W zur Verfügung, mit einer weiteren Leistungssteigerung auf 150% für fünf Sekunden bei Spitzenlasten.

Adjustierbare Ausgangsspannungen von 12V, 24V oder 48VDC sind verfügbar, jeweils mit einer erweiterten Rückspannungsfähigkeit von mehr als 35V bei 24V bzw. 63V bei 48V. Dadurch wird eine Immunität gegen Rückspeisung von induktiven Lasten und Motorlasten gewährleistet. Ein DC-OK-Signal wird ebenfalls bereitgestellt. Der Eingang ist universell einphasig AC oder 88 bis 370VDC mit aktiver Einschaltstrombegrenzung.

Die RACPRO1-S120-Serie ist nach den globalen Sicherheitsstandards IEC/EN/UL 61010-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 zertifiziert. Die abgestrahlten und geleiteten Emissionen entsprechen der Klasse B gemäß EN 61000-6-4, und die Teile erfüllen die Störfestigkeitsnorm EN 61000-6-2. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt maximal 0,3W.

Die Installation ist dank werkzeugloser Montage und 25-Grad-Steckverbindern einfach. Die Zuverlässigkeit ist ausgezeichnet und die Lebenserwartung beträgt 111 000 Stunden bei 40°C. Das Gewicht beträgt lediglich 330g.

„Mit unseren neuen DIN-Schienen-Netzteilen setzen wir neue Maßstäbe. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller industrieller Anwendungen, darunter Automatisierung, Energieverteilung, Test und Messung, Infrastruktur, Daten/Telekommunikation und viele weitere“, erklärt Michael Peters, Business- und Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Fokus Neu
  • Smallest 120W DIN Rail PSU in the market
  • Highest Power Density up to 500W/liter
  • Slim Design (28mm) with 25° Push-In connectors
  • DC-Input Range 88-370VDC