2026-1-28
RECOM推出的 DIN 导轨电源,功率密度高达 500 W/L。
在空间和成本均受限的条件下,RECOM RACPRO1-S120 系列 DIN 导轨电源是您的理想之选。该产品在- 40°C 至 + 60°C 的环境温度下,仅凭自然对流冷却即可提供 120W 输出功率。产品尺寸仅为100mm 高 x112mm 深 x28mm 宽,功率密度达 500 W/L,效率最高可达 93.3%。此外,在环境温度不超过 45°C 时,输出功率可提升至 144W,并能承受150%的瞬时过载(持续5秒)以应对浪涌负载。
产品提供 12V、24V 或 48VDC 可调输出电压,其中24V型号具备超过35V的反向耐受电压能力,48V型号更可承受63V反向电压,从而有效抵御来自感性负载和电机负载产生的反向馈电干扰。产品还具有 DC-OK(电源良好)信号,支持通用单相AC 输入,或 88 至 370VDC 输入,并具备有源浪涌电流抑制功能。
RACPRO1-S120产品系列通过了全球安全标准 IEC/EN/UL 61010-1 及 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201的认证,其辐射与传导发射符合 EN 61000-6-4 Class B 要求,抗扰度符合 EN 61000-6-2 标准。产品空载功耗最大仅为 0.3W。
该款产品采用免工具安装设计,操作简单,并配备 25° 推入式连接器。产品具有高可靠性,在 40°C 环境下的预期寿命长达 111,000 小时,重量仅为 330g 。
RECOM 产品经理 Michael Peters 表示:“我们的新型 DIN 导轨电源处于市场领先地位,非常适用于各类高要求的工业应用场景,如自动化、能源分配、测试测量、基础设施、数据 / 电信等领域。”