Überspannungs­schutz

Die DC-Überspannungsschutzelemente von RECOM sind so konzipiert, dass sie empfindliche Stromversorgungssysteme vor transienten Überspannungen und Stoßstromereignissen schützen, wie sie in Industrie-, Bahn- und Verteidigungsanwendungen häufig vorkommen. Diese leistungsstarken Überspannungsschutzmodule fungieren als kritische Schutzschicht und absorbieren hochenergetische Transienten, die andernfalls nachgeschaltete DC/DC-Wandler oder empfindliche Steuerelektronik beschädigen würden.

Die speziell für industrielle DC-Anwendungen entwickelte RSP-Serie unterstützt den stabilen Betrieb von Stromversorgungen und verteilten DC-Netzwerken in elektrisch rauen Umgebungen. Die Module sind unerlässlich, um strenge Standards für die Transientenimmunität zu erfüllen – wie RIA12 und NF F 01-510 für Bahnanwendungen –, bei denen die Ausrüstung Überspannungen von bis zu 385VDC standhalten muss. Ihre kompakte Bauweise zur PCB- oder Chassismontage ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Architekturen und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit sowie betriebliche Kontinuität.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um die passende Lösung für Ihren Überspannungsschutz basierend auf Begrenzungsspannung, Stoßstromfestigkeit und Konformitätsanforderungen auszuwählen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
    2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
    3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
    4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

    Häufig gestellte Fragen

    Ein DC-Überspannungsschutz dient als Schutz gegen transiente Überspannungen und schützt elektronische Systeme sowie Stromversorgungen vor energiereichen Spannungsspitzen. Solche Überspannungen entstehen typischerweise durch Blitzeinschläge, Schaltvorgänge induktiver Lasten oder externe elektrische Störungen im Versorgungsnetz.
    Industrielle Umgebungen sind häufig starken elektrischen Störungen ausgesetzt. Ohne geeigneten Überspannungsschutz können Spannungsspitzen die maximal zulässigen Eingangsspannungen von DC/DC-Wandlern überschreiten und zu Ausfällen elektronischer Komponenten führen. Der Einsatz eines Überspannungsschutzmoduls erhöht die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems und reduziert kostspielige ungeplante Stillstandszeiten.
    Die Überspannungsschutzmodule von RECOM kommen unter anderem in der industriellen Automatisierung, in Bahnanwendungen, Telekommunikationssystemen und Verteidigungsanwendungen zum Einsatz. Sie sind besonders wichtig in dezentralen DC-Netzen, in denen Geräte über lange Leitungswege oder externe Stromversorgungen angeschlossen sind.
    Ja. Durch die Begrenzung gefährlicher Spannungsspitzen auf ein sicheres Niveau reduzieren diese Module die elektrische Belastung empfindlicher Halbleiter und Kondensatoren. Dadurch wird die Lebensdauer aller angeschlossenen Geräte deutlich verlängert.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.